Des produits à la pointe de la technologie pour le secteur de l'énergie
La fiabilité de la distribution d'énergie devient de plus en plus importante compte tenu du besoin sans cesse croissant d'électrification dans tous les domaines de notre vie. La gamme de produits COMPLETE line propose des produits systémiques pour les applications énergétiques.
Avantages
- Manipulation simple et visuel de grande qualité grâce à la cohérence en matière de fonctions et de design
- Installation rapide et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Coûts de production et de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés pour les ponts, le repérage et le contrôle
- Armoire électrique complète d'un seul et même fournisseur, avec des produits COMPLETE line à la pointe de la technologie