Surveillance et protection

Surveillance et protection

Protection contre les surtensions

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous disposez de la plus grande sécurité possible pour votre installation.

Retour Installations sur toiture

Catégories

Afin de protéger parfaitement les différents composants des installations sur toiture contre les impacts de foudre et les surtensions, il faut utiliser des coffrets de raccordement de générateurs. Phoenix Contact propose une vaste gamme de différents coffrets de raccordement des générateurs prêts à être posés et raccordés pour vos installations sur toiture.

Avantages

  • Tous les kits dans un boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP65)
  • Installation rapide grâce au prééquipement des kits photovoltaïques
  • Large gamme de GAK en stock
  • Création à court terme de solutions spécifiques aux clients
  • Raccordement sans entretien des chaînes PV par SUNCLIX ou la technologie de raccordement Push-in
  • Installation et mise en service rapides
  • Ensemble d'appareillage conforme à la norme DIN EN 61439

Protection contre les surtensions

Parafoudre basse tension pour installations PV sur toiture  

Les kits PV préconfectionnés protègent d'une manière fiable les installations sur toiture

Avec ses kits préconfectionnés, Phoenix Contact propose des solutions de système fiables, qui protègent directement l'onduleur des entrées de tension continue ou alternative.

Ainsi, les surtensions sont directement déviées sur le potentiel de terre. Grâce à des prestations adaptées, nous sommes en mesure de vous proposer rapidement de nouvelles versions.

Raccordement

Pour le raccordement des chaînes PV, les coffrets de raccordement des générateurs sont équipés de nos traversées de parois SUNCLIX ou de presse-étoupes sur des blocs de jonction Push-in. Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact ainsi que les blocs de jonction Push-in allient les avantages d'une installation facile et d'une connexion fiable et sans entretien.

Mise hors tension et déconnexion

Nous proposons aussi bien une coupure d'urgence en cas d'incendie ou un sectionneur sous charge qu'un parafoudre basse tension dans un appareil. Un commutateur d'arrêt d'urgence permet de couper à distance l'installation photovoltaïque et offre ainsi une sécurité maximale lors de l'entretien ou en cas de danger.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Parafoudres basse tension et accessoires photovoltaïques

Coffrets de raccordement des générateurs (GAK) pour le raccordement et la protection des installations photovoltaïques