Avec HPC, nous révolutionnons la technologie de charge rapide. En savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie.
Jusqu'à présent, le seuil technique des courants de charge du Combined Charging System (CCS) était de 200 A. Les temps de charge particulièrement courts nécessitent cependant des courants nettement plus élevés. Avec les technologies de charges classiques, cela entraînerait des surchauffes dangereuses ou nécessiterait des sections de câble plus grandes et peu pratiques.
Notre technologie HPC intelligente repose ainsi sur un refroidissement actif qui permet des courants de charge jusqu'à 500 A, sans compromettre ni la sécurité, ni la maniabilité.
Selon la directive VDE-AR-E 2623-5-3 et la norme CEI TS 62196-3-1, les connecteurs et les câbles de charge doivent avoir une température supérieure à celle de l'air ambiant, de maximum 50 K pendant la charge (ΔTmax = 50 K).
Pour garantir cela, plusieurs capteurs de température intégrés dans le système HPC mesurent en temps réel la production de chaleur, aussi bien directement sur les contacts de puissance du connecteur de charge que dans le câble de charge.
Un automate analyse ces données et régule le refroidissement en conséquence. Cela permet d'éviter une surchauffe en toute sécurité et conformément aux normes et améliore l'efficacité énergétique.
Le système HPC modulaire de Phoenix Contact comprend plusieurs composants adaptés les uns aux autres :
Recevez toutes les données commerciales et les caractéristiques techniques, les dessins et les téléchargements de nos câbles de charge à haute puissance ainsi que les accessoires adaptés, et commandez-les directement en ligne.
En plus de notre système de charge à haute puissance, nous vous proposons une grande gamme de produits pour mettre en place des stations de charge rapide performantes.
Cela comprend des panneaux de commande, la technique de communication, les compteurs d'énergie, les alimentations, les parafoudres basse tension, les blocs de jonction et le matériel d'installation.
Vous fabriquez des stations de charge rapides ou vous planifiez des stations de charge et vous êtes intéressé par notre technologie de charge à haute puissance ?
Nous vous accompagnerons avec plaisir et nous vous fournirons les composants sur mesure adaptés à votre utilisation pour votre solution de charge à haute puissance.
Vous pensez que recharger une voiture électrique prend des heures ? C'est désormais révolu avec la technologie de charge à haute puissance.
Des vidéos passionnantes, des références, une bibliographie et les principes de base de l'électromobilité.
Solutions pour l'électromobilitéToujours recevoir les dernières informations sur l'
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur