La charge à haute puissance – La technologie pour les stations de charge rapide

Aires dautoroute avec stations de charge HPC

Stations de charge rapides pour les voitures électriques

Avec notre technologie de charge à haute puissance, les longues durées de charge des voitures électriques font désormais partie du passé.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologie
    Technologie de charge à haute puissance

    La technologie HPC intelligente de Phoenix Contact repose sur un refroidissement actif, qui permet des courants de charge jusqu'à 500 A, sans compromettre ni la sécurité, ni la maniabilité.

  • Domaines d'utilisation
    Domaines dutilisation de la technologie de charge HPC

    Le système HPC de Phoenix Contact est utilisé lorsque les conducteurs de véhicules électriques disposent de peu de temps, notamment sur les autoroutes et les nœuds routiers principaux.

La technologie de charge à haute puissance est une technologie de charge développée par Phoenix Contact, et qui est installée dans les stations de charge rapide des voitures électriques. Les batteries des voitures électriques peuvent ainsi être rechargées en trois à cinq minutes, avec une autonomie de 100 kilomètres. Avec cette technologie, Phoenix Contact pose un jalon majeur pour l'avenir de l'électromobilité, car grâce à la charge à haute puissance, le chargement des voitures électriques aux stations de charge est disponible au quotidien. La recharge d'une voiture électrique avec 500 ampères, sur une aire d'autoroute, ne devient plus qu'un détail secondaire.

Le prix de l'innovation pour la technologie de charge à haute puissance –
remis par le lauréat d'honneur Dr Wladimir Klitschko

Avec sa technologie de charge à haute puissance, Phoenix Contact est linnovateur de lannée 2019  

Dirk Moseke, Robert Ewendt et Michael Heinemann de Phoenix Contact, avec Dr Wladimir Klitschko et Michael Oelmann, directeur général de DDW (photo : Uwe Erensmann/@uepress)

Depuis le jeudi 9 mai 2019, c'est officiel ! Phoenix Contact est l'innovateur de l'année 2019 avec sa technologie de charge à haute puissance. Au cours d'une cérémonie officielle à Düsseldorf, le média « Die Deutsche Wirtschaft (DDW) » a remis le Prix de l'Économie à Michael Heinemann, CEO de Phoenix Contact E-Mobility : « Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par le jury. Et de recevoir le Prix du Public en plus, nous ne nous y attendions pas. »

En tout, 20 entreprises ont été récompensées, et parmi elles trois seulement ont reçu en plus le Prix du Public, accordé par les lecteurs. Le prix a été remis personnellement par le lauréat d'honneur, Dr Wladimir Klitschko. Pour obtenir des informations et des photos supplémentaires sur la remise des prix, consulter notre article LinkedIn.

Grande autonomie, durée de charge extrêmement courte –
stations de charge rapide avec technologie de charge à haute puissance

Des connecteurs de charge à haute puissance pour des charges de courtes durées  

La charge à haute puissance permet des durées de charge extrêmement courtes pour les voitures électriques

Grâce à la charge à haute puissance, la recharge rapide de l'autonomie d'une voiture électrique aux stations de charge devient comparable au ravitaillement d'un moteur à combustion. Avec une puissance de charge de 500 000 W (un demi-mégawatt), cette technologie de charge moderne permet de recharger la batterie des voitures électriques pendant une petite pause-café. Nos connecteurs de charge à haute puissance sont en outre conformes à la norme CCS, c.-à-d. qu'ils sont également rétro-compatibles pour les voitures électriques, qui ne sont pas encore compatibles avec cette nouvelle technologie. Le Combined Charging System (CCS) est la norme de charge déjà établie en Europe et aux États-Unis.

La station-service électrique de la prochaine génération : installation rapide et grande maintenabilité

Station-service électrique, facile à installer et à entretenir  

Le système de charge à haute puissance est particulièrement facile à installer et à entretenir

Les concepteurs de l'infrastructure de charge et les constructeurs des stations-services de recharge des voitures électriques de demain prêtent une attention toute particulière à l'installation facile et au développement rapide de la technologie correspondante. Phoenix Contact a mis l'accent sur une installation la plus rapide possible dès le développement de la charge à haute puissance. Pour cela, une traversée de câble spéciale a été développée, afin de permettre un montage pratique et facile du câble de charge sur la station de charge. La durée d'installation d'une station de charge rapide avec technologie de charge à haute puissance est quasiment identique à celle d'une station-service électrique classique.

L'entretien des équipements techniques est aussi convivial que l'installation. Contrairement aux stations de charge classiques, la charge à haute puissance fonctionne avec un refroidissement liquide intelligent, afin d'éviter que le connecteur et le câble de charge ne surchauffent en raison des courants de charge élevés. L'entretien du circuit de refroidissement est tout aussi simple, grâce à l'utilisation d'un mélange d'eau et de glycol écologique pour le liquide de refroidissement. Contrairement aux systèmes fermés nécessitant beaucoup d'entretien, et qui fonctionnent avec un refroidissement par fluide, le système semi-ouvert requis pour notre connecteur de charge est facile à entretenir.

Les câbles de charge dans les stations-services électriques publiques sont soumis à des contraintes mécaniques élevées, p. ex. en les laissant tomber ou en roulant dessus. Le modèle d'enfichage est alors tout particulièrement sollicité. Le connecteur de charge à haute puissance de Phoenix Contact a donc été conçu de sorte que le cadre d'enfichage et les contacts de puissance puissent être changés rapidement. Les réparations sont par conséquent faciles et rapides, les temps d'arrêt des stations de charge sont ainsi minimes et le changement onéreux de l'ensemble du câble de charge est évité.

Connecteur de charge intelligent avec la transmission des données d'analyse en temps réel

Une technologie encore plus intelligente est utilisée à l'intérieur du connecteur de charge : des capteurs intégrés fournissent des informations sur l'état général du connecteur de charge à haute puissance, sur son utilisation et sur l'usure ainsi que sur d'autres données d'analyse. Toutes les informations sont enregistrées dans le connecteur de charge et transmises ensuite en temps réel à l'exploitant. Afin de garantir une sécurité maximale, le système est surveillé en permanence pour empêcher toute surchauffe et toute fuite éventuelle du liquide de refroidissement. Le câble de charge High Power Charging est bien sûr certifié CE et est conforme aux normes applicables. Côté câble, rien ne s'oppose donc à l'homologation de la station de charge rapide.

Le connecteur de charge à haute puissance en détails

Découvrez les fonctions décrites ci-dessus de notre connecteur de charge à haute puissance. Cliquez tout simplement sur les zones réactives pour en savoir plus.

 
Vue intérieure du connecteur de charge à haute puissance

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les composants, le refroidissement et les caractéristiques techniques du système de charge à haute puissance à notre rubrique technique.

Du Combined Charging System (CCS) à la technologie de charge à haute puissance

Connecteur de charge rapide avec capteurs intelligents  

Lors du développement du câble de charge, nos ingénieurs ont relevé de nombreux défis

Notre technologie de charge à haute puissance est basée sur le CCS, le Combined Charging System, dont la norme est déjà apparue chez Phoenix Contact comme pilote en collaboration avec l'industrie automobile. L'un des plus grands défis lors du développement du connecteur de charge rapide était de faire en sorte que non seulement la section du câble de charge mais aussi la taille et le poids du connecteur de charge soient les plus pratiques possibles. Ceci n'était possible que grâce au développement d'un refroidissement intelligent et efficace ainsi que d'une structure de câble sophistiquée.

De plus, les connecteurs sont pourvus de contacts argentés et contiennent un porte-contacts qui, grâce à son excellente conductivité thermique, sert également de dissipateur thermique. Cela permet d'obtenir une stabilité particulièrement élevée, avec une puissance de refroidissement excellente.

Phoenix Contact, pionnier dans l'élaboration des normes et membre fondateur des réseaux de l'électromobilité

Logos de la CharIN et de la NPM  

Nous sommes membre de l'association CharIN et de la plateforme NPM

Dans le domaine de l'électromobilité et de la recharge rapide des voitures électriques, Phoenix Contact a jusqu'à présent pu s'établir sur le marché comme l'un des pionniers leaders – non seulement avec ses produits et ses nouvelles technologies, mais aussi en contribuant à l'élaboration des normes liées à l'électromobilité. Ainsi, à côté des constructeurs automobiles leaders allemands et du service de contrôle technique TÜV Süd, Phoenix Contact est l'un des membres fondateurs de l'association CharIN (Charging Interface Initiative), qui favorise et encourage la recharge rapide des voitures électriques. L'objectif de CharIN est d'établir le Combined Charging System (CCS) comme une norme internationale pour les voitures électriques.

De même, Phoenix Contact est représenté par le directeur Roland Bent au sein de la Plateforme nationale pour l'avenir de la mobilité (NPM) créée récemment. Il y préside le groupe de travail pour la standardisation, la normalisation, la certification et l'homologation (groupe de travail 6). Auparavant, il était le vice-président du groupe de travail 4 de l'organisation précédente Plateforme nationale de l'électromobilité (NPE). Le rôle de Roland Bent consistait jusqu'à présent essentiellement à participer à l'élaboration des normes et des standards internationaux liés à l'électromobilité. Il poursuivra et développera ces tâches dans le nouveau groupe de travail de la NPM.

L'électromobilité aujourd'hui et à l'avenir

Lélectromobilité est dores et déjà compatible au quotidien  

Le Wave Trophy prouve la compatibilité de l'électromobilité au quotidien

Actuellement, l'électromobilité revêt une importance croissante aussi bien à l'échelle nationale que mondiale. L'électromobilité est par ailleurs l'avenir durable et écologique de la mobilité, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses voies et technologies innovantes des secteurs électriques et automobiles sont explorées. Sans oublier l'objectif de la fédération et de l'industrie qui vise à encourager l'Allemagne à devenir le marché leader à l'échelle mondiale et à participer activement au tournant de la mobilité comme référence mondiale.

Avec notre technologie de charge à haute puissance pour les stations-services électriques, une nouvelle étape vers la compatibilité au quotidien des véhicules alimentés par des batteries a bien été franchie. La capacité de recharge rapide des véhicules électriques marquera l'avenir de l'électromobilité, car ce n'est que si la recharge est aussi pratique et rapide que le ravitaillement des moteurs à combustion, qu'elle sera acceptée à long terme par les consommateurs. Les stations de charge des véhicules électriques sont actuellement subventionnées essentiellement par l'UE et le gouvernement allemand, de même que la construction des stations de charge rapide avec technologie de charge à haute puissance.

À l'avenir, l'électromobilité et les stations de charge des voitures électriques devront encore faire face à de nombreux défis, qui devront être relevés grâce à des idées, des technologies et des produits innovants. Phoenix Contact suivra ce chemin aux côtés du gouvernement allemand, des représentants du secteur automobile, des exploitants d'infrastructures de charge et d'autres partenaires, et contribuera activement à l'avenir de l'électromobilité – notamment grâce à la charge à haute puissance et à tous les développements futurs de l'électromobilité.

Phoenix Contact a déjà prouvé que l'électromobilité était compatible au quotidien à l'occasion de ses multiples participations couronnées de succès au Wave Trophy, le plus grand rallye de véhicules électriques au monde.

Votre solution de charge à haute puissance sur mesure

Vous fabriquez des stations de charge rapides ou vous planifiez des stations de charge, et vous êtes intéressé par notre technologie de charge à haute puissance ?

Grâce à la structure modulaire de notre système de charge à haute puissance, les domaines d'utilisation sont très variés, et rien ne peut donc s'opposer au développement étendu de votre infrastructure de charge.

Nous vous accompagnerons avec plaisir et nous vous fournirons les composants sur mesure adaptés à votre utilisation pour votre station de charge rapide.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Plus rapide qu'escompté

Vous pensez que recharger une voiture électrique prend des heures ? C'est désormais révolu avec la technologie de charge à haute puissance.


Comment fonctionne la charge à haute puissance ?

Découvrez comment fonctionne la technologie dans le connecteur de charge à haute puissance.


Présentation du produit High Power Charging

Brève présentation par Joachim Pucker, expert produits