Industrial Wireless

Industrial Wireless

Communication sans fil du capteur jusqu'au réseau

Cette communication sans fil moderne, efficace et globale est adaptée à toutes les utilisations industrielles.

Retour Technologie de communication industrielle

Catégories

  • Wireless Ethernet
    Wireless Ethernet

    Composants destinés aux réseaux Ethernet puissants, utilisant la technologie WLAN ou Bluetooth.

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Appareils d'E/S Wireless pour la transmission sans fil de signaux E/S analogiques ou numériques.

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Appareils Wireless Serial pour la communication sans fil des automates ou des périphériques série, équipés d'interfaces RS-232/422/485.

  • Antennes et câbles
    Une réception optimale

    Différentes antennes, des câbles et des accessoires appropriés pour la transmission de données sans fil.

Rechercher dans Industrial Wireless

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes radio industriels garantissent une communication industrielle des données et des signaux plus flexible et plus efficace. Découvrez les nombreuses possibilités permettant d'utiliser de façon avantageuse une communication sans fil dans votre application. Pour cela, Phoenix Contact vous propose les produits, solutions et services sécurisés et fiables nécessaires.

Avantages

  • Surveillance et commande des stations éloignées sans câblage
  • Plus grande flexibilité grâce à une communication simple et fiable avec les appareils d'automatisation mobiles ou difficiles d'accès
  • La solution idéale à chaque application grâce une grande diversité de la technologie
  • Large gamme pour les exigences et les domaines d'utilisation les plus variés
  • Accompagnement de Phoenix Contact grâce à ses nombreuses années d'expérience lors de l'étude et de la réalisation de vos applications

Tendance sans fil

Communication entre une tablette et une machine  

Les solutions sans fil permettent la communication entre les tablettes et les machines

La communication dans le réseau joue un rôle clé dans la production flexible à organisation automatique conformément au concept de l'Industrie 4.0. Les systèmes radio industriels sont d'une importance déterminante pour la réalisation de tels concepts, car ils offrent de nombreuses possibilités de conception plus efficaces et plus flexibles des process de production.

Les systèmes de transport et les navettes d'entrepôts autonomes et sans fil augmentent la productivité de votre installation, tout comme l'utilisation de tablettes et de smartphones pour le monitoring, la commande et la télémaintenance des machines. Dans les process et les infrastructures, il est possible d'acquérir des données provenant de postes et d'appareillages de terrain éloignés, inaccessibles sans les systèmes radio industriels.

La technologie sans fil adaptée à votre application

Logos des technologies sans fil, Trusted Wireless, Bluetooth et WLAN

Phoenix Contact propose des technologies sans fil adaptées à l'utilisation industrielle

Différentes technologies sans fil ont fait leurs preuves dans divers domaines d'utilisation. Phoenix Contact vous propose des solutions sans fil industrielles adaptées à vos applications.

  • Trusted Wireless
    Pour le transfert des données et des signaux dans les installations étendues
  • Bluetooth
    Pour le transfert des données de commande dans l'automatisation de la production
  • Bluetooth Low Energy
    Pour l'intégration des capteurs sans fil dans l'automate des machines ou dans les applications de cloud
  • WLAN (IEEE 802.11)
    Pour les réseaux d'infrastructures performants et destinés au secteur industriel
  • NearFi
    Pour la transmission sans contact de l'énergie et des données en temps réel par Ethernet dans le champ proche

Vous trouverez toutes les informations détaillées relatives aux technologies sans fil dans notre section dédiée aux technologies.

 

Wireless Ethernet

Wireless I/O

Wireless Serial

NearFiCoupleurs NearFi--

WLAN 802.11

WLAN 5110

WLAN 1010

WLAN 1100

Adaptateur de port Ethernet

-

-

Bluetooth

Adaptateur de port Ethernet

Wireless MUX
(ILB BT ADIO MUX)

-

Bluetooth Low EnergyFL BLE 1300--

Trusted Wireless

-

RAD-2400-IFS (international)

RAD-900-IFS (Amérique du Nord/du Sud)

RAD-868-IFS (Europe)

RAD-2400-IFS (international)

RAD-900-IFS (Amérique du Nord/du Sud)

RAD-868-IFS (Europe)

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires