Ethernet sans fil, ce qui signifie une flexibilité inégalée et dans le même temps des frais d'installation et de maintenance réduits.
Bénéficiez des possibilités de la communication sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet est la solution idéale pour des installations étendues ou des machines portables : sûr, performant et simple à entretenir.
La gamme Wireless de Phoenix Contact comprend avec certitude la solution adaptée à votre application. Nous proposons différentes normes sans fil présentant chacune différents avantages :
Factoryline WLAN
Pour la connexion de nombreux équipements bus portables dans un réseau étendu de performance élevée
Factoryline Bluetooth
Pour une connexion particulièrement simple de composants d'automatisation, même concomitante à d'autres systèmes sans fil
Trusted Wireless Ethernet
Pour la communication Ethernet fiable sur de grandes distances (important : norme sans fil de 900 MHz uniquement homologuée pour les États-Unis)
"$pageName" sur