Adaptateurs de rail DIN UTA

Adaptateurs de rail DIN UTA

Fixation universelle des appareils

Rendez votre appareil compatible avec les rails DIN.

Retour Composants IHM et accessoires

Catégories

Rechercher dans Adaptateurs de rail DIN UTA

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les adaptateurs de rails DIN UTA permettent d'enclencher des appareils tels que des alimentations ou des répartiteurs pour capteurs/actionneurs, sur des rails DIN normalisés. ​La version métallique avec protection anticorrosion assure une longue durée de vie, et permet une fixation fiable même en cas de contraintes extrêmes. Les adaptateurs de rail DIN sont la base solide d'une intégration professionnelle des appareils dans l'armoire électrique.

Avantages

  • Ajustage optimal des appareils avec différentes largeurs
  • Longue durée de vie de la version métallique, grâce à la surface protégée contre la corrosion
  • Montage facile avec enclenchement rapide sur le rail DIN, suivant la norme EN 60715
  • Fixation sécurisée des composants électroniques grâce à la version métallique solide
  • Fixation universelle des appareils, grâce aux différents perçages

La base flexible pour vos composants électroniques

Adaptateurs de rail DIN  

Adaptateurs de rail DIN

Les adaptateurs de rail DIN sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les objets encombrants sur les rails DIN.

  • Montage et fixation faciles et rapides des appareils sur les rails DIN
  • Fixation sans perçage des appareils

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements