Les profilés extrudés sont coupés à la longueur souhaitée par le client. Ils sont disponibles dans des longueurs de 30 à 1 000 mm. Grâce à des longueurs de boîtier parfaitement ajustées au millimètre près, vous économisez un espace précieux.
Boîtier en profilé (PVC), type de montage: Montage sur rail DIN, dimensions sur rail DIN: largeur: 183,8 mm, hauteur: 142,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: gris clair (7035), pour circuits imprimés avec largeur: 122 mm, longueur: 180 mm, surface de circuit imprimé: 19240 mm2