Automates à dénuder et à sertir

Automate à dénuder et à sertir

Deux fonctions – un seul appareil

Dénudez et sertissez vos conducteurs en une seule étape. L'ajustement à d'autres sections est facile et rapide.

Retour Automates

Catégories

Rechercher dans Automates à dénuder et à sertir

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Qu'ils soient mobiles ou fixes, les automates à dénuder et à sertir de Phoenix Contact sont particulièrement rapides. Réalisez des conducteurs parfaitement équipés en une seconde.

Avantages

  • Changement de section rapide, grâce au design modulaire
  • Temps de cycle réduit, grâce à des processus partiels compatibles entre eux
  • Mise en service facile par Plug & Play

Compact et portable - pour produits en bande

Automate à dénuder et à sertir CF 3000  

Automate à dénuder et à sertir CF 3000

Pour une utilisation mobile, utilisez l'automate compact à dénuder et à sertir CF 3000. Cet appareil vous permet de traiter rapidement en toute sécurité des embouts en bande.

Les conducteurs sont dénudés et munis d'un embout en une seule opération.

En une minute, l'automate se règle pour d'autres sections.

  • Pour les embouts isolés, d'une plage de section de 0,25 à 2,5 mm2
  • Modifiables pour d'autres sections en une minute
  • Son design compact et léger permet également de l'utiliser facilement sur plusieurs postes de travail

Robuste et fixe – pour produits en vrac

Automate à dénuder et à sertir CF 1000  

Automate à dénuder et à sertir CF 1000

Pour le traitement de masse, utilisez l'automate à dénuder et à sertir CF 1000 stable et robuste.

Les conducteurs sont dénudés et munis d'un embout en une seule opération. Avec ces automates, vous pouvez traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.

  • Pour les embouts isolés, d'une plage de section jusqu'à 10 mm2
  • Modification rapide pour d'autres sections, grâce à son design modulaire
  • Compteur intégré pour contrôler les quantités

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820