Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 120 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm2, longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm2
Type de produit | Automate à sertir |
Sertissage | en trapèze |
Type de conducteur | PVC |
Longueur d'insertion minimale | 49 mm |
Section min. | 0,25 mm² |
Section max. | 2,5 mm² |
AWG min. | 24 |
AWG max. | 14 |
Plage de fréquence | 60 Hz |
Consommation de puissance | 80 W |
Tension nominale UN | 120 V |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 120 V AC |
Plage de tension d'alimentation | 120 V |
Raccordement du conducteur | |
Section métrique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section AWG | 24 ... 14 |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 300 mm |
Longueur | 320 mm |
Essais | DIN 46228-4 : 1990-09 |
Référence | 1205516 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | B13 |
Product key | BH3231 |
Page catalogue | Page 438 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918129125 |
Poids par pièce (emballage compris) | 15 710 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 15 710 g |
Numéro du tarif douanier | 84798100 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-9.0 | 17130101 |
ECLASS-11.0 | 17130101 |
ECLASS-10.0.1 | 17130101 |
ETIM 8.0 | EC002778 |
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ; |
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |