nouveau
TERMITRAB complete propose une protection antisurtension adaptée à chaque application
Lors des mesures de la résistance, la résistance interne des parasurtenseurs peut provoquer des changements involontaires des résultats de mesure. C'est pourquoi nous proposons des disjoncteurs avec une impédance propre extrêmement faible.
nouveau
Si une mesure est obtenue directement par la valeur de résistance d'un composant électrique, les impédances supplémentaires sont alors particulièrement importantes dans une boucle de mesure. Cela concerne notamment des mesures de température avec des résistances de mesure sur circuit imprimé (PT100, PT1000), mais aussi des avec des jauges extensométriques équipées de deux fils. En général, les produits de protection antisurtension destinés à MCR comportent des impédances comprises dans le parcours longitudinal. Si les impédances sont intégrées dans le circuit sans procéder à un nouveau calibrage, la modification de l'impédance globale rend alors le résultat de mesure erroné. Des variantes de commutation sans résistances en série simplifient l'installation d'une protection antisurtension pour des applications similaires.
Ces produits vous permettent d'implémenter une protection antisurtension pour les mesures liées à la résistance.
Les parasurtenseurs à plusieurs niveaux, en une pièce et sans indicateur détat, destinés à des tensions nominales allant jusquà 24 V CC, sont disponibles pour différents types de commutation. Au choix avec raccordement Push-in ou vissé.
Sur une largeur de 17,5 mm, PLUGTRAB PT complete est une gamme de parasurtenseurs enfichables destinée à différents types de tension et de commutation. La fiche de protection vous permet deffectuer des tests avec CHECKMASTER 2. La gamme de produits PLUGTRAB PT est disponible avec connectique à vis.
La gamme de produits LINETRAB assure une protection antisurtension sur 6,2 mm de largeur. Vous protégez ainsi jusquà 4 lignes de signaux destinées à des interfaces numériques ou analogiques, même dans les zones à sécurité intrinsèque. Le connecteur sur profilé disponible en option vous permet de réaliser des mesures de température avec un câble multiconducteurs. LINETRAB est disponible avec une connectique vissée.
Les parasurtenseurs SURGETRAB peuvent être directement vissés sur les appareils de terrain, comme les transducteurs de mesures. Produit disponible dans différents modèles pour un câblage simple ou en parallèle. Différents types de tension et de commutation avec des filetages variés sont également proposés. SURGETRAB existe pour les zones Ex avec type de protection Ex i (sécurité intrinsèque) et Ex d (antidéflagrant).
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Protection antisurtension pour la technologie MCRCe site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur