Alimentations avec fonctionnalités standard

Alimentations avec fonctionnalités standard

La puissance à l'état brut

Les fonctionnalités standard associent qualité et fiabilité – TRIO POWER pour une utilisation dans le secteur de la construction mécanique.

Retour Alimentations

Catégories

  • Liste de produits TRIO CROSS POWER
    Alimentation en tension pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

    L'alimentation en tension pour le tableau de distribution d'énergie CrossPowerSystem est parfaitement adaptée à l'intégration en machine.

  • Liste des produits : TRIO POWER
    TRIO POWER

    Alimentations TRIO POWER avec raccordement Push-in. Extrêmement robustes, elles conviennent idéalement à la construction mécanique.

Rechercher dans Alimentations avec fonctionnalités standard

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations TRIO POWER conviennent parfaitement à une utilisation dans la construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que le design compact répondent aux exigences élevées de ce domaine. Les blocs d'alimentation extrêmement robustes sur le plan électrique et mécanique assurent la fiabilité de l'alimentation de tous les récepteurs, même dans des conditions ambiantes hostiles.

Avantages

  • Rentabilité élevée grâce à un raccordement Push-in rapide et sans outil ainsi qu'à un design compact
  • Démarrage fiable des charges lourdes grâce à une réserve de puissance dynamique de 150 % de l'intensité nominale pendant 5 s max.
  • Robuste sur le plan électrique grâce à une rigidité diélectrique élevée
  • Grande robustesse mécanique grâce à une forte résistance aux vibrations et aux chocs
  • Flexibilité maximale grâce à la large plage de température de -25 à +70 °C et du démarrage de l'appareil à -40 °C

Rentabilité élevée

Rentabilité élevée grâce à une installation rapide et facile avec le raccordement Push-in sans outil  

Raccordement sans outil des conducteurs

Gain de temps grâce à une installation rapide et facile avec le raccordement Push-in sans outil. Plus de place dans l'armoire électrique grâce à un design fin.

Largeur :

  • Alimentations TRIO POWER monophasées :
    24 V/3 A : 30 mm, 24 V/5 A : 35 mm, 24 V/10 A : 42 mm,
     24 V/20 A : 68 mm, 12 V/10 A : 35 mm, 48 V/5 A : 42 mm,
    48 V/10 A : 68 mm
  • Alimentations TRIO POWER triphasées :
    24 V/5 A : 30 mm, 24 V/10 A : 42 mm, 24 V/20 A : 65 mm,
    24 V/40 A : 110 mm

Disponibilité maximale de l'installation

Disponibilité maximale de linstallation grâce à la réserve de puissance dynamique  

La réserve de puissance dynamique fournit une puissance supplémentaire

La réserve de puissance dynamique fournit une puissance supplémentaire pour le démarrage des charges lourdes. Les alimentations TRIO POWER démarrent des charges lourdes de manière fiable et fournissent pour cela jusqu'à 150 % de l'intensité nominale pendant 5 secondes.

Design robuste

Robuste sur le plan électrique grâce à une rigidité diélectrique élevée  

Design robuste

Grâce à la rigidité diélectrique élevée des appareils monophasés jusqu'à 300 V AC, les alimentations TRIO POWER sont robustes sur le plan électrique. Les modules triphasés fonctionnent parfaitement, même en cas de défaillance permanente d'une phase. L'alimentation TRIO POWER dispose d'une grande robustesse mécanique grâce à une résistance aux vibrations jusqu'à 4 kg et à une résistance aux chocs jusqu'à 30 g.

L'alimentation TRIO POWER assure un démarrage fiable de l'appareil, même à une température de -40 °C (certifié, à partir de 10 A). Les délais MTBF élevés (Mean Time Between Failure = temps moyen de fonctionnement entre deux défaillances) supérieurs à 1 million d'heures à +40 °C assurent une disponibilité maximale.

TRIO POWER pour la construction mécanique

Flexibilité maximale pour lenvironnement de la construction mécanique  

Flexibilité requise surtout dans les milieux exigeants de la construction mécanique

Grâce à une grande plage de température de -25 à +70 °C, un ensemble d'homologations internationales conformes aux normes UL 508 et UL/cUL 60950 ainsi qu'à une plage de tension d'entrée adaptée à tous les réseaux AC et DC courants, les alimentations TRIO POWER s'adaptent parfaitement à l'environnement très exigeant de la construction mécanique. Il est possible de régler une tension de sortie de 24 à 28 V DC sur la face avant pour compenser les chutes de tension.

Tension d'entrée :

  • Alimentations TRIO POWER monophasées : 85...264 V AC et 99...275 V DC
  • Alimentations TRIO POWER triphasées : 3 x 320...575 V AC et 450...780 V DC

TRIO POWER pour l'utilisation marine

TRIO POWER pour lutilisation sur les ponts des navires  

TRIO POWER pour l'utilisation sur les ponts des navires

Grâce à sa conception robuste et à des propriétés CEM optimisées (compatibilité électromagnétique), TRIO POWER est adapté à l'environnement maritime (B+D). Deux blocs d'alimentation monophasés avec des courants de sortie de 5 et 10 A peuvent également être utilisés, selon la norme EN 60954, sur les ponts des navires, et tout spécialement pour l'alimentation des charges sensibles.

TRIO CROSS POWER pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

L’alimentation TRIO CROSS POWER pour le tableau de distribution électrique CrossPowerSystem convient parfaitement à la construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que le design compact répondent aux exigences élevées de ce domaine. Son raccordement Push-in permet de connecter rapidement et facilement une tension de commande de 24 V DC. Le montage sans outil et le raccordement automatique grâce à un encliquetage facile simplifient la mise en service.

TRIO POWER avec indice de protection IP67

TRIO POWER avec indice de protection IP67  

TRIO POWER avec indice de protection IP67

Les alimentations TRIO POWER IP67 conviennent parfaitement à une installation directe des récepteurs sur le terrain. Grâce au boîtier en aluminium robuste, elles sont protégées contre la chaleur et le froid, contre la poussière et l'eau, et assurent une disponibilité élevée de l'installation même dans des conditions ambiantes hostiles.

Avec la réserve de puissance dynamique, il est également possible de démarrer les charges lourdes avec fiabilité. Les LED DC OK et AC OK permettent de bonnes conditions de diagnostic même sur le terrain.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

Téléchargements


TRIO POWER

Alimentations robustes