Retour au sommaire

SAFETYPROG : le logiciel de programmation pour la sécurité fonctionnelle

Intégrez la sécurité fonctionnelle dans votre automatisation très simplement avec un simple clic de souris. SAFETYPROG est le logiciel de programmation pour nos commandes de sécurité ultra-performantes. Il vous permet de réaliser des systèmes de sécurité adaptés à vos exigences : depuis un simple arrêt d'urgence à un réseau de sécurité complexe.

Sécurité comprise

SAFETYPROG – le logiciel de programmation pour la sécurité fonctionnelle  

Sécurité fonctionnelle : programmer de façon intuitive avec SAFETYPROG

Avec SAFETYPROG vous élaborez des application sécurisées avec des commandes de sécurité. Utilisez pour cela les réseaux de sécurité PROFIsafe ou INTERBUS. L'outil de programmation agréé par l'organisme allemand indépendant TÜV vous accompagne à travers les différentes phases d'élaboration d'une application de sécurité.

  • Compilation du projet
  • Envoi du projet à la commande de sécurité
  • Contrôle de la commande de sécurité, par exemple démarrage, arrêt ou remise à zéro
  • Réalisation de tests des différentes fonctions
  • Surveillance de la commande de sécurité et débogage de l'application de sécurité
  • Documentation du projet
  • Impression de la documentation du projet

Sécurité fonctionnelle garantie avec des outils utiles

SAFETYPROG propose de nombreux outils innovants avec lesquels il devient facile d'intégrer la sécurité fonctionnelle de manière fiable dans votre installation d'automatisation.

Gestion des utilisateursPour limiter les droits d'accès et l'enregistrement des modifications
Projet de configuration du busPour importer les données de process et de diagnostic. Celles-ci peuvent ensuite être issues de la feuille de travail globale sur les variables et intégrées dans le code graphique.
Navigateur de busPour la paramétrage et l'affichage d'appareils raccordés en toute sécurité, y compris leurs descriptions et identifiants de sécurité
Éditeur de code et assistant d'éditeurPour le développement de codes d'application dans les langages de programmation de blocs fonctions (FBD) et à contacts (LD)
Couplage d'API standard et de sécuritéPour le remplacement de signaux non sécurisés dans la forme de variables d'échanges
ArborescencePour l'organisation et la structure de l'application de sécurité, par exemple en ajoutant des bibliothèques de firmware
Fenêtre de message ou de référence croiséePour l'affichage de messages ou de références croisées
Simulation de commandePour la simulation de la logique de commande avec l'ensemble des fonctions de la commande de sécurité
Éditeur de variablesPour la déclaration de variables d'après les tableaux
Fonctions de surveillance et de débogagePour le forçage/l'écrasement de variables, le mode à cycle individuel, la fenêtre de surveillance ou l'affichage du statut des variables

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820