Logiciel de gestion de réseau - IOL-CONF
1083065

IOL-CONF est un logiciel de configuration basé sur un navigateur web pour une mise en service facile des maîtres et des appareils IO-Link


Informations détaillées concernant le produit


Avec le logiciel IOL-CONF, il est possible de paramétrer en ligne des IO-Link-Devices raccordés à une station AXL F par un maître IO-Link (AXL F IOL8/AXL SE IOL4), ou de les mettre en service avec des jeux de paramètres préparés (à partir de fichiers). Vous pouvez télécharger ici le logiciel IOL-CONF sous forme de fichier d'installation et le tester pendant 30 jours - avec toutes ses fonctions. Pour continuer à l'utiliser, vous devrez acheter la licence (de ce produit) et la gérer avec un assistant installé avec la version de démonstration. Le ticket de la licence sera fourni par e-mail.  



Remarque relative à la sécurité Le logiciel (IOL-CONF) installe, entre autres, l'outil « CodeMeter » dans la version 6.50. Cette version est obsolète et pourrait constituer un risque pour la sécurité. De ce fait, veuillez installer l'assistant d'activation actuel « Activation Wizard » (sous Téléchargements / Logiciel). La version actuelle de « CodeMeter » dans la version 7.10 est ainsi installée ultérieurement.
Remarque relative à l'application L'utilisation pendant 30 jours de la version de démonstration de l'IOL-CONF n'est possible que sur un système hôte physique (ordinateur) mais pas sur des machines virtuelles.

Type de produit Logiciel de gestion de réseau

Domaine d'application du logiciel Configuration

Référence 1083065
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key DRI7Z3
GTIN 4055626817286


ECLASS

ECLASS-9.0 19240201
ECLASS-10.0.1 19240201
ECLASS-11.0 19240201

ETIM

ETIM 8.0 EC000501

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43232900


Avantages

Paramétrage en ligne et hors ligne des maîtres IO-Link et des IO-Link-Devices
Réglage des paramètres
Chargement des paramètres d'un IO-Link-Device
Écrire/copier les paramètres sur des IO-Link-Devices (1 à n)
Enregistrer et charger des jeux de paramètres dans un fichier/à partir d'un fichier
Représentation graphique des valeurs de processus
Écrire les données de processus