Automate pour la domotique

API pour linfrastructure de bâtiments

Building IoT – une automatisation simple

Intégration, paramétrage et visualisation rapides et efficaces.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans Automate pour la domotique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'automate performant ILC 2050 BI est spécialement conçu pour les tâches d'automatisation dans les bâtiments. L'extension avec un grand nombre de modules E/S du système Inline assure la mise en place facile d'un poste d'automatisation modulaire pour presque toutes les tâches dans l'environnement de l'infrastructure des bâtiments. Cela comprend en particulier l'automate et la surveillance de l'infrastructure des bâtiments ainsi que la gestion de l'énergie. Avec le logiciel correspondant, le bâtiment automatisé devient facilement compatible avec l'IoT.

 

Avantages

  • Programmation facile avec une représentation graphique des fonctions de commande dans une grande bibliothèque de blocs préconfigurés
  • Prise en charge de tous les protocoles de communication principaux dans le domaine de l'automatisation de l'infrastructure de bâtiments
  • Possibilité d'une étude en direct sans interrompre le fonctionnement en cours
  • Un fonctionnement rentable, assuré par un accès à distance pour la programmation, la surveillance, les mises à jour des logiciels et des extensions des fonctions
  • Un fonctionnement sécurisé par un cryptage systématique sur le réseau, une signature numérique et une authentification sur la base de différents rôles utilisateur

Une intégration des équipements ouverte, efficace et illimitée

Bâtiment doté de différents équipements et dinstallations solaires en toiture  

Intégration facile de différents équipements

L'automate est basé sur le Framework Niagara performant. L'avantage principal vient de l'intégration standardisée des différents systèmes de bus et protocoles du niveau terrain par la normalisation des données. Pour cela, il existe de nombreux pilotes de communication, aussi bien pour les systèmes classiques, tels que Modbus/RTU, BACnet MS/TP et LON TP/FT10 que pour la prise en charge des protocoles basés sur IP, tels que Modbus/TCP, BACnet/IP ou également KNXnet/IP. La compatibilité avec des protocoles spécifiques aux bâtiments, tels que p. ex. DALI, bus M, SMI etc. est bien sûr évidente. Grâce à la fonction réseau intégrée, tous les points de données sont disponibles très facilement partout, dans l'ensemble d'un système composé de plusieurs automates. L'échange externe des données est possible entre autres, par les protocoles de l'IoT, tels que MQTT et OPC UA.

Modèle de licence flexible

Cube  

Système de licence flexible – une solution sur mesure

Une licence est requise pour chaque automate. La version de base comprend 100 points de données et la prise en charge de nombreux protocoles. Les licences étendues permettent d'augmenter le nombre de points de données jusqu'à 10 000. Les licences des pilotes permettent de compléter l'étendue des fonctions de l'automate par d'autres protocoles. Pour profiter des mises à jour des logiciels et de nouvelles fonctions, nous vous proposons des licences de maintenance. Vous pouvez choisir parmi des durées d'exécution d'un, de trois ou de cinq ans. Une nouvelle release paraît deux fois par an.

Sur demande, nous vous conseillerons volontiers pour choisir la licence adaptée à votre projet.

Superviseur et Workbench

Armoires électriques et ordinateurs industriels avec visualisation  

Paramétrage simple et efficace des postes

Superviseur

Un superviseur est un poste d'automatisation basé sur serveur pour les tâches du niveau supérieur d'un réseau, comprenant plusieurs automates du type ILC 2050 BI. Il permet la connexion centralisée et l'agrégation de points de données ainsi qu'une gestion centralisée des alarmes et la planification.

Le superviseur réalise des visualisations complexes et facilite l'intégration dans les systèmes de niveau supérieur. Il assume les tâches administratives centralisées, telles que le déploiement des mises à jour des logiciels ainsi que la gestion des utilisateurs et des certificats sur le réseau. De plus, il peut réaliser de manière autonome les tâches de commande avec des points de données, fournies par les protocoles basés sur TCP/IP.

Workbench

Workbench est une interface utilisateur normalisée pour la programmation et la gestion de tous les automates et postes de superviseur dans un réseau commun.

Dans la Workbench, le développement des fonctions de commande se fait dans un éditeur graphique par la mise en place de liens et le paramétrage de blocs de fonction. Les modifications peuvent être réalisées sans interrompre le fonctionnement en cours. Les valeurs de tous les points de données sont affichées en temps réel. Lors de l'écrasement temporaire des données, il est possible de consulter l'historique. L'utilisation de modèles créés pour des tâches plus complexes permet un travail efficace, même dans de grands projets.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820