Boîtiers modulaires ME

Boîtiers modulaires ME

Système de boîtier modulaire en forme de godet

Concevez votre appareil avec notre système modulaire facile à monter

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers modulaires ME

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce aux boîtiers électroniques ME, les circuits imprimés équipés deviennent des modules électroniques faciles à monter. Une technique de raccordement variable, un connecteur de bus et la modularité permettent une structure d'appareil fonctionnelle. De nombreuses options d'adaptation complètent la gamme de solutions des boîtiers personnalisées.

Avantages :

  • Vaste gamme en matière de connectivité pour la transmission de signaux, de données et de puissance
  • Principe du godet pour des durées de montage courtes
  • Connecteurs de rails DIN en option avec cinq ou quatre contacts parallèles, ainsi qu'un contact série pour une communication efficace d'un module à l'autre
  • Contact de terre et connecteur de bus avec maximum 12 pôles, intégrés dans le boîtier

Principe du godet pour des durées de montage courtes

Principe du godet pour des durées de montage courtes  

Principe du godet pour des durées de montage courtes

La série ME peut être adaptée sur mesure à votre appareil et offre un gain de temps et d'espace.

  • Utilisez les rails DIN de façon idéale grâce aux largeurs aux gradations multiples de 12,5 mm à 90 mm
  • Utilisez les blocs de jonction pour C.I. à raccordement vissé ou à ressort, sur deux niveaux de connexion au maximum, et les blocs de jonction enfichables sur trois niveaux de connexion maximum

Facile à ouvrir

Facile à ouvrir  

Facile à ouvrir pour l'entretien et la maintenance

Le boîtier s'ouvre d'une simple pression sur le crochet de verrouillage, p. ex. à l'aide d'un tournevis.

Connecteurs de bus sur rails DIN

Connecteurs de bus sur rails DIN  

Connecteurs de bus sur rails DIN

Le TBUS est un connecteur de bus à 5 pôles, intégré dans le rail DIN, pour l'alimentation et la transmission de données. Il relie plusieurs modules électroniques montés sur un rail DIN. Le retrait d'un module n'interrompt pas la chaîne de contacts.

  • Transmission série ou parallèle des données avec un maximum de 5 pôles par rail DIN
  • Cinq contacts dorés pour une transmission jusqu'à 8 A et 125 V

Affichages visuels des signaux

Fibres optiques  

Intégration facile des affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
  • Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

À propos des boîtiers modulaires de Phoenix Contact

Grâce aux boîtiers modulaires, vous protégez votre circuit imprimé et élaborez la solution d'équipement parfaite. En même temps, vous économisez de la place, du temps et de l'argent. Profitez du grand choix offert par notre gamme complète. Vous avez le choix entre différents boîtiers sécurisés, durables et de qualité supérieure pour vos appareils (semi-)compatibles avec l'environnement industriel. Nos boîtiers garantissent une occupation optimale de l'espace grâce à leurs formats et hauteurs variables.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements


Système de boîtier modulaire ME-MAX

Système de boîtier en forme de disque flexible.