- Réduction du câblage grâce aux blocs de jonction Push-in avec technologie de raccordement frontal
- Gain de place jusqu'à 60 % grâce à une largeur de 19 mm
- Connexion Plug and Play au niveau des E/S à distance et terrain avec une gamme complète pour systèmes de précâblage
Module VARIOFACE, raccordement vissé et connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier longs et courts pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 40