Blocs de jonction-fusibles

Protection d'appareils

Protection d'appareils

Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction-fusibles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Intégration fluide de fusibles avec intensité nominale de différents types grâce aux blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact.

Avantages

  • Répartition du potentiel facile grâce à des orifices fonctionnels continus
  • Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test bilatéral
  • Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant grâce au voyant de diagnostic et d'état LED

Cartouches fusibles

Bloc de jonction-fusibles  

Blocs pour différents types de fusibles

Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à implémenter ou à remplacer. Nous vous proposons en outre les porte-fusibles adaptés à chaque application :

  • Bloc de jonction porte-fusible à levier
  • Bloc de jonction-fusibles avec capuchon fileté
  • Bloc de jonction-fusibles pour l'intégration de fusibles plats

Vous pouvez monter les blocs de jonction-fusibles suivants sur un profilé :

  • Fusibles de type G
  • Fusibles Midget
  • Fusibles plats de type C

Des porte-fusibles et fusibles de type 10,3 x 38, 10,3 x 85 sont disponibles pour le raccord à un système photovoltaïque de 1 500 V maximum.

Vous pouvez obtenir des versions différentes dotées de témoins lumineux pour l'affichage d'erreurs.

Fiche porte-fusible

Fiche porte-fusible  

Fiche porte-fusible pour une affectation individuelle

Les fiches porte-fusibles de Phoenix Contact sont adaptés à l'intégration à des embases de sectionnement, ce qui les rend particulièrement flexibles : équipez la fiche facilement avec le type de fusible désiré.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820