Bloc de jonction-fusibles - UT 4-HESILA 250 (5X20)
3046100

Bloc de jonction porte-fusible à levier, raccordement autodénudant, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec voyant pour 250 V AC


Informations détaillées concernant le produit




Généralités Le courant dépend du fusible utilisé, la tension du voyant lumineux choisi.
En cas de fusible défectueux, le circuit électrique suivant n'est pas hors tension.

Type de produit Bloc de jonction-fusibles
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Construction mécanique
Construction d’installations
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Type de fusible Verre / Céramique / ...
Tension de choc assignée 4 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,02 W
Fusible G / 5 x 20
Plage de tension voyant 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Plage de courant voyant 0,41 mA ... 0,96 mA
Puissance dissipée maximale max. 1,6 W (pour montage unitaire des blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge)
max. 1,6 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge)
max. 4 W (pour montage unitaire des blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit)
max. 2,5 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit)

Plage de tension voyant 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 4 mm²
Etage 1 en haut 1 en bas 1
Filetage vis M3
Couple de serrage 0,6 ... 0,8 Nm
Longueur à dénuder 9 mm
Gabarit A4
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 10
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 10
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Int. nom. 6,3 A
Courant de charge maximal 6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Tension nominale 250 V
Section nominale 4 mm²

Largeur 6,2 mm
Hauteur NS 35/15 83,1 mm
Hauteur NS 35/7,5 75,6 mm
Longueur 57,8 mm

Coloris noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte non

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-3

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3046100
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente B01
Product key BE1134
Page catalogue Page 161 (C-1-2019)
GTIN 4017918960957
Poids par pièce (emballage compris) 17,32 g
Poids par pièce (hors emballage) 16,485 g
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00001S9

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 6,3 A
Groupe utilisateur C
600 V 6,3 A

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: NL-65056
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 6,3 A 0,14 - 4

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 10 A 26 - 10
Raccordement multiconducteur 600 V 10 A 26 - 14
Groupe utilisateur C
600 V 10 A 26 - 10
Raccordement multiconducteur 600 V 10 A 26 - 14

KEMA-KEUR

Identifiant de lhomologation: 71-113330
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 6,3 A 0,14 - 4

LR

Identifiant de lhomologation: LR2003762TA

RS

Identifiant de lhomologation: 17.00013.272

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
250 V 6,3 A
Groupe utilisateur C
250 V 6,3 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Point test des deux côtés dans le cran de sûreté
Testé pour applications ferroviaires