Pour une installation interne et externe : vous trouverez ici un système de transmission complet avec technologie FO pour presque toutes les applications.
Les accessoires de Phoenix Contact dédiés à la technologie FO englobent connecteurs, câbles, outils et appareils de mesure. Nous vous offrons en outre une flexibilité parfaite : en effet, vous pouvez aussi confectionner vos propres connecteurs, rapidement et simplement.
Une décision pratique : tous les outils et connecteurs pour la confection pratique sont désormais à portée de main, sur place. Vous trouverez un assortiment complet d’outils dans le coffret d’outillage PSM-HCS-KONFTOOL. Ils conviennent à toutes les tâches :
Économies d’argent : étant donné que tout collage, sertissage ou polissage est inutile, les connecteurs à confectionner sur place peuvent également être utilisés pour une confection supplémentaire.
Des câbles à fibre optique complètent la gamme FO pour constituer un système de transmission complet. En fonction de la portée, vous pouvez effectuer votre choix entre les technologies de fibre polymère, HCS (Hard Clad Silica) ou de verre. Phoenix Contact propose des versions de câble spécialement conçues pour différentes applications et différentes conditions d’environnement :
Nous proposons des câbles patch de un, deux et cinq mètres, en fibre de verre Singlemode et Multimode.
Connecteur
Confectionnez vous-même sur site, rapidement et simplement, des kits de connecteurs PSM-SET-... pour fibre HCS et polymère. En fonction du raccordement de vos appareils, vous pouvez choisir parmi les types de connecteurs FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ et SC-Duplex.
La conduite et la fibre sont préparées. La fibre est coupée à l’aide d’une cliveuse. Une épissure mécanique entraîne la jointure de la fibre de la conduite avec l’extrémité de fibre précollée et préparée dans le connecteur.
Profitez de la technologie éprouvée pour la confection aisée de PCF (Polymer Clad Fiber). Avec la cliveuse brevetée, toutes les étapes chronophages appartiennent au passé : collage, sertissage, polissage.
L’innovant outil multifonction permet de raccourcir et de dénuder la fibre POF (Polymer Optical Fiber). La lame de précision intégrée permet d’obtenir une surface d’extrémité de la fibre ne nécessitant aucun polissage de finition.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur