Convertisseur de média pour réseaux Ethernet Communication sécurisée via la fibre de verre
Pour une immunité aux interférences et une portée de transmission optimales dans les applications Ethernet industrielles, les convertisseurs de média convertissent les données Ethernet de manière transparente sur la fibre optique. Selon l'appareil et le câble, ils couvrent des distances allant jusqu'à 80 km pour des débits de données allant jusqu'à 1 Gbit/s.
Choisissez entre les fonctionnalités adaptées à votre application et différentes interfaces fibre de verre. Les accessoires de montage uniques en leur genre offrent par ailleurs des options d'installation particulièrement flexibles.
Avantages
- Une large gamme pour chaque cas d'application
- Communication GBit – idéale pour les applications à haut débit de données
- Design compact et installation flexible
- Faible temps de latence pour les applications utilisant des protocoles en temps réel
- Alimentation redondante
Convertisseur de média pour réseaux Ethernet
La gamme de produits : des convertisseurs de média pour chaque application
La vaste gamme de convertisseurs de média ultramodernes se divise en trois séries de produits :
Série MC 1000 : les convertisseurs de média Ethernet de cette catégorie sont conçus pour des applications avec des exigences standard. Ils vous permettent d'intégrer facilement et à moindre coût la technologie des fibres optiques dans vos réseaux Ethernet industriels.
Série MC 1000T : ces convertisseurs de média répondent aux exigences étendues des applications dans des environnements industriels exigeants. Ils sont dotés d'un boîtier métallique et disposent notamment d'une plage de température étendue et d'une alimentation électrique redondante. Une homologation DNV supplémentaire permet une utilisation dans la construction navale.
Série MC 1000E : les convertisseurs de média de cette catégorie conviennent aux applications nécessitant des homologations spécifiques. Il s'agit notamment des atmosphères explosibles et des applications d'alimentation électrique et de distribution d'énergie. Grâce à l'ensemble d'homologation comprenant les normes IECEx, ATEX, UL HazLoc ainsi que CEI 61850 et IEEE 1613, les appareils sont équipés pour une utilisation dans le monde entier.
Réaliser des temps de latence courts
Convertisseurs de média pour les applications critiques au niveau temps
Les appareils des séries MC 1000, MC 1000T et MC 1000E peuvent basculer automatiquement entre le mode de fonctionnement standard Store and forward avec autonégociation et le mode de fonctionnement Cut Through. Cela permet de réaliser des temporisations (temps de latence) très courtes. Par conséquent, ces appareils sont parfaitement adaptés aux applications avec des protocoles Ethernet critiques au niveau temps, tels que PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos III.
Réduire les coûts grâce à la transmission fibre unique
Convertisseurs de média pour la transmission fibre unique
Les convertisseurs de média dotés d'une interface WDM permettent d'établir une connexion FO en duplex intégral avec une seule fibre optique. Ces appareils sont parfaitement adaptés à des applications rotatives avec bagues collectrices optiques, p. ex. dans les installations d'énergie éolienne. Ici, vous pouvez relier le moyeu rotatif et la nacelle moteur. Avec les convertisseurs de média WDM, il est désormais possible de relier des bagues collectrices optiques à une fibre unique. Le résultat est plus économique qu'avec des bagues collectrices à fibre multiple. Même en cas de transmission sans bague collectrice optique, il est possible d'économiser des fibres optiques. Cela permet d'avoir plus de liaisons de communication sur le même câble à fibres optiques.
Un montage flexible économise de la place dans l'armoire électrique
Installation flexible et mise en service facile
Grâce à un accessoire de montage unique en son genre, vous pouvez monter les convertisseurs de média Ethernet à plat sur un rail DIN. Les appareils peuvent donc également être utilisés dans des armoires électriques petites ou plates peu encombrantes. Vous pouvez choisir librement le sens de sortie des raccordements.
De plus, les convertisseurs de média sont Plug and Play et n'ont pas besoin d'être configurés. Un seul DIP switch permet d'activer la fonction Link Fault Pass Through selon les besoins. Ainsi, chaque utilisateur peut se servir des appareils et les installer en toute simplicité. Les LED d'état sur les faces avant et arrière fournissent des informations fondamentales sur les états de connexion. Cela permet de diagnostiquer rapidement une connexion interrompue, p. ex. à cause d'un câble défectueux. C'est simple : déballer, raccorder et utiliser.
Vue d'ensemble de la gamme de convertisseurs de média Ethernet
|
|
|
|
---|---|---|---|
Convertisseur de média MC 1000 | Convertisseur de média MC 1000T | Convertisseur de média MC 1000E | |
Ports FO | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Plage de température | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Portée | Jusqu'à 20 km, variantes SFP en fonction du module | Jusqu'à 40 km, variantes SFP en fonction du module | Jusqu'à 40 km, variantes SFP en fonction du module |
Vitesse de transmission | 10/100/1 000 Mbit/s (en fonction de l'appareil) | 10/100/1 000 Mbit/s (en fonction de l'appareil) | 10/100/1 000 Mbit/s (en fonction de l'appareil) |
Alimentation en tension | 24 VDC | 24/48 VDC, redondant | 24/48 VDC, redondant |
Contact d'alarme | Non | Oui | Oui |
Boîtier | Plastique | Métallique | Métallique |
Link Fault Pass Through | Via DIP switch | Via DIP switch | Via DIP switch |
Mode de fonctionnement | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through |
Homologation | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, CEIEx, DNV-GL, ATEX, CEI 61850, IEEE 1613 |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |