Module d'extension Ethernet

Module dextension Ethernet

Communication IP avec des câbles à deux fils au choix jusqu'à 20 km

Mise en réseau et diagnostics Ethernet par Plug & Play.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Module d'extension Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder des réseaux Ethernet jusqu'à une distance de 20 km par des câbles simples à deux fils. En outre, vous pouvez combiner des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables dans un réseau. Cette combinaison unique et la mise en service particulièrement facile par Plug & Play permettent une mise en réseau et un diagnostic rentables de tous les équipements et lignes par l'IP.

Avantages

  • Communication Ethernet jusqu'à une distance de 20 km par un câble en cuivre à deux fils
  • Aucune configuration nécessaire
  • Économies de temps et d'argent grâce à la détection automatique de la topologie et des débits de transfert de données
  • Extension sans rétroaction des perturbations pendant le fonctionnement avec n'importe quel câble à deux fils
  • Utilisation flexible dans des structures point à point, linéaires et en anneau

Module d'extension Ethernet non manageable

Module dextension Ethernet non manageable  

Plug & Play même dans les structures en anneau

Le module d'extension Ethernet non manageable permet une mise en service facile par Plug & Play. À l'inverse du module d'extension manageable, la version non manageable est transparente au niveau du protocole du réseau Ethernet. L'appareil ne dispose pas de sa propre adresse IP. Cela permet l'utilisation sans conflit dans tous les réseaux IP, sans connaissances préalables des réseaux.

Le module d'extension Ethernet non manageable prend en charge les structures point-à-point, linéaires et en anneau.

Mise en réseau et surveillance faciles avec les modules d'extension Ethernet

Système dextension Ethernet  

Reliez des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables dans un réseau

L'association unique de modules d'extension Ethernet manageables et non manageables dans un réseau rend la mise en réseau des équipements particulièrement facile et d'une rentabilité inégalée.

Le système d'extension permet de connecter avec les appareils non seulement de simples applications Ethernet point à point, mais également des réseaux IP étendus.

Un seul appareil manageable permet de surveiller facilement à distance l'intégralité des segments d'extension et des équipements. En cas d'incidents inattendus, tel que p. ex. un affaiblissement des lignes, vous recevrez un avertissement détaillé.

Module d'extension Ethernet manageable

Module dextension Ethernet manageable  

Le module d'extension Ethernet manageable apporte de la simplicité et de la rentabilité à votre réseau Ethernet

Les modules d'extension Ethernet manageables vous permettent d'établir un diagnostic centralisé de tous les équipements et lignes par l'IP, et de le transmettre automatiquement par SNMP (Simple Network Management Protocol) sous forme de message à la salle de contrôle.

Caractéristiques améliorées à partir du firmware v5.xx :

  • Il est possible d'isoler virtuellement les réseaux IP critiques par VLAN (réseau local virtuel) et de les rendre ainsi plus sûrs
  • La disponibilité de l'ensemble du réseau Ethernet reste assurée en cas d'urgence. Ainsi, il est possible de réactiver avec le STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) des chemins de réseau redondants, si nécessaire, p. ex. en cas de défaillance d'une connexion
  • Même les incidents éloignés du système, concernant des modules d'extension Ethernet non manageables, peuvent être désormais amplement signalés et diagnostiqués par envoi SNMP

Il existe deux versions du module d'extension Ethernet manageable :

  • Switch Ethernet 4 ports avec deux ports DSL pour les topologies point à point, linéaires et en anneau, et pour l'écran
  • Switch Ethernet 1 port avec un port DSL pour les applications point à point et les LED

Les deux appareils disposent d'un parafoudre basse tension changeable avec une surveillance préventive du fonctionnement. Cela augmente la disponibilité du système.

Parafoudre basse tension à part entière

Parafoudre basse tension PLUGTRAB PT-IQ  

Le parafoudre basse tension intelligent PLUGTRAB PT-IQ vous prévient bien avant que votre installation ne soit plus protégée

PLUGTRAB PT-IQ est le système de parafoudre basse tension préventif de Phoenix Contact.

Avantage : les parafoudres sont surveillés à plusieurs niveaux. Cela signifie que les défaillances deviennent prévisibles.

Il convient notamment de noter la signalisation à distance à plusieurs niveaux des équipements de protection. Il est ainsi possible d'envoyer p. ex. les messages d'événements suivants par SNMP :

  • Limite d'usure atteinte, changement recommandé
  • Surcharge, changement nécessaire

Versions du produit

Le module d'extension Ethernet est disponible dans les versions suivantes :

Module dextension Ethernet manageableModule dextension Ethernet manageableModule dextension Ethernet non manageable
Module d'extension Ethernet manageableModule d'extension Ethernet manageableModule d'extension Ethernet non manageable
Diagnostic à distanceDiagnostic à distance nomade par l'IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance nomade par l'IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance fixe par USB
TopologiesAnneau, ligne,
point-à-point
Point à pointAnneau, ligne,
point-à-point
Parafoudre basse tension interchangeableOuiOui 
Diagnostic sur le terrainÉcranLEDLED
Ports2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Désignation du produitTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Référence270225527022532702409
Module dextension Ethernet manageableModule dextension Ethernet manageableModule dextension Ethernet non manageable
Module d'extension Ethernet manageableModule d'extension Ethernet manageableModule d'extension Ethernet non manageable
Diagnostic à distanceDiagnostic à distance nomade par l'IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance nomade par l'IP : basé sur le web ou sur le protocole SNMPDiagnostic à distance fixe par USB
TopologiesAnneau, ligne,
point-à-point
Point à pointAnneau, ligne,
point-à-point
Parafoudre basse tension interchangeableOuiOui 
Diagnostic sur le terrainÉcranLEDLED
Ports2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Désignation du produitTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Référence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont

Informations supplémentaires