EXTENDER 1010 ETH COAX-G
-
Module d’extension Ethernet
1319319
Module d'extension Gigabit Ethernet, extension de réseau avec câble coaxial jusqu'à 1 kilomètre, largeur de bande jusqu'à 1 Gbit/s, fonction Power over Link (PoL) pour l'alimentation d'autres appareils par le câble coaxial
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Module d'extension Ethernet |
MTTF | 324 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
151 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
62 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
Isolation galvanique | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (sans PoL) // FE |
Type de réseau | Liaison dédiée |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 57 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (Sans PoL) |
48 V DC (Avec PoL) | |
Consommation de puissance | ≤ 7,5 W (Sans PoL) |
≤ 37,5 W (Avec PoL) | |
Circuit de protection | Protection anti-surcharge, protection contre les inversions de polarité; Fusible d'appareils interne : 2x 5 AF, diode de série interne |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (Câbles PoL selon DIN VDE 0100, partie 523) | |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (Câbles PoL selon DIN VDE 0100, partie 523) | |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 10,00 mm |
Signal | Ethernet |
Fonctionnalité de base | Module d'extension Ethernet Gbit selon ITU G.9960 |
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Remarque concernant la connectique | CAT6 |
Autonégociation | |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | < 100 m (paire torsadée blindée) |
Protocoles supportés | Transparence aux protocoles pour TCP/IP, IPv4 et IPv6 |
Données: Interface G.hn selon ITU G.9960 | |
Taux de transmission | ≤ 1000 Mbit/s (Dépend de la qualité de la ligne de données) |
Type de raccordement | Connecteur femelle BNC pour câble coaxial, 75 Ω |
Remarque concernant la connectique | Protégé contre les courts-circuits |
Distance de transmission | ≤ 1000 m (Dépend de la qualité de la ligne de données) |
Procédé de transmission | Procédé de fréquence porteuse QAM (modulation d'amplitude en quadrature) |
Puissance de sortie | ≤ 91 W (Avec PoL) |
Dessin coté |
|
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 101 mm |
Profondeur | 115 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 1g |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Isolé, sans PoE) |
-40 °C ... 55 °C (Isolé, PoE jusqu'à 15 W) | |
-40 °C ... 50 °C (Isolé, PoE jusqu'à 30 W) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Construction navale | |
Repérage | DNV |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B (for bridge and deck zone where a line filter Phoenix Contact (ME-MAX/NEF/QUINT20A) is to be used.) |
Enclosure | A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 55035 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4, classe A, domaine d'application Industrie |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
Intensité champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 3 GHz ... 6 GHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
Intensité champ | 3 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV |
Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
± 1 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
Signal | ± 1 kV (Signal Ethernet/asymétrique : câble Ethernet blindé) |
± 4 kV (Signal Ethernet/asymétrique : ligne contre terre, ligne G.hn non blindée) | |
± 2 kV (Signal Ethernet/symétrique : ligne contre ligne, ligne G.hn non blindée) | |
± 4 kV (câbles de télécommunication, symétrique, non blindés, à protection primaire) | |
± 1 kV (câbles de télécommunication, symétrique, non blindés, sans protection primaire) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour permettre à l'air de circuler, montez l'appareil isolé, à une distance minimum d'un centimètre des autres appareils, sur tous les côtés. |
Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 1319319 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D22 |
Product key | DNC361 |
GTIN | 4063151604370 |
Poids par pièce (emballage compris) | 194,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 142 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
C-UB/E - Parafoudre 2763701
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
ME-SAS MINI - Collier de raccordement du blindage 2200456
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtre secteur 2319919
Avantages
Utilisation de câbles à paires torsadées ou câbles coaxiaux existants
Construction flexible du réseau
Mise en service simple par Plug & Play
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard
Méthode de modulation G.hn robuste et sécurisée
Homologation pour la construction navale DNV
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7