Repérez les pannes rapidement et facilement et effectuez le travail d'inspection sans tension.
Différents domaines d'application impliquent l'utilisation de différents blocs de jonction avec leurs composants. Phoenix Contact propose des blocs de jonction de sectionnement et des blocs de jonction à couteau de sectionnement avec une capacité de charge actuelle allant jusqu'à 31 A et une tension nominale de 1 000 V.
Les fonctionnalités principales du bloc de jonction à couteau de sectionnement sont le design compact et le maniement simple. Le couteau de sectionnement est actionné avec un tournevis.
La sécurité est garantie par un dispositif de blocage en option. Le test est possible des deux côtés du point de séparation.
"$pageName" sur