Alimentation sans interruption DC avec alimentation intégrée

Alimentation sans interruption DC avec alimentation intégrée

Petit et flexible

Les MINI UPS et TRIO UPS se font tout petits : avec deux fonctions dans un même boîtier.

Retour ASI pour applications CC

Catégories

  • Liste de produits : MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS réunit l'alimentation et l'unité de commutation électronique dans un même boîtier, permettant un gain de place notable.

  • Liste de produits : TRIO UPS
    TRIO UPS

    L'alimentation TRIO UPS a été spécialement conçue pour l'alimentation de PC industriels dans la construction mécanique en série.

Rechercher dans Alimentation sans interruption DC avec alimentation intégrée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez une alimentation DC sans interruption prenant peu de place dans votre armoire électrique ? TRIO UPS et MINI UPS combinent alimentation et unité de commutation électronique dans un même boîtier. Que ce soit dans un réseau d'alimentation fiable qu'en cas de perturbations du réseau, ils garantissent toujours le bon fonctionnement de tous les consommateurs DC.

Vos avantages

  • Utilisation universelle grâce à une plage de tension étendue et des homologations internationales
  • Alimentation fiable, avec ou sans secteur
  • Compact : alimentation et commutation électronique dans un même boîtier
  • Toujours adapté : différents accumulateurs d'énergie permettent des durées de sauvegarde personnalisées pour des courants jusqu'à 20 A

Alimentation sans interruption DC TRIO - Compact avec une interface USB

TRIO UPS autonome  

TRIO UPS pour 24 V DC

Avec l'alimentation sans interruption DC TRIO avec alimentation intégrée, vous assurez à vos consommateurs DC une alimentation fiable dans un encombrement faible.

  • Arrêt simple des PC industriels raccordés avec l'interface USB intégrée.
  • La possibilité de démarrer à partir de l'accumulateur d'énergie facilite la mise en service.
  • Des durées de sauvegarde étendues grâce à un large choix d'accumulateurs d'énergie VRLA.
  • Avec le logiciel UPS-CONF, optimisez le comportement de l'alimentation sans interruption en fonction de vos applications.

MINI UPS - compact avec une signalisation complète

MINI UPS compacts  

MINI UPS pour 24 V ou 12 V DC

Le MINI UPS peut être installé partout où vous avez besoin de solutions peu encombrantes avec 24 V DC et 2 A max. d'intensité nominale, ou 12 V DC et 4 A d'intensité nominale.  

  • Sûreté de fonctionnement élevée grâce à une signalisation complète et des recharges de batterie indépendantes de la température.
  • Installation rapide avec un temps de câblage réduit au minimum grâce aux connecteurs MINICONNEC facilitant le raccordement.

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues