Convertisseurs DC/DC

Convertisseurs DC/DC

Tension continue régulée

Évitez toute perturbation du récepteur : les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée.

Retour Alimentations et UPS

Catégories

Rechercher dans Convertisseurs DC/DC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée. Leur utilisation permet d'éviter les perturbations de votre application. Vous réactivez les tensions, de sorte que la charge est toujours alimentée en tension continue régulée, même avec des câbles très longs. Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension et assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.

Avantages

  • Côté sortie le plus puissant : extension facile des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement rapide des disjoncteurs (SFB Technology)
  • Signalisation avancée : surveillance préventive du fonctionnement, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Choix entre les raccordements Push-in et vissé
  • Utilisation en atmosphère explosible possible grâce aux homologations CEIEx et Ex
  • Convertisseurs DC/DC QUINT inclus dans le système COMPLETE line

Convertisseurs DC/DC QUINT avec une fonctionnalité maximale

Convertisseurs DC/DC QUINT avec technologies de raccordement Push-in ou vissée  

Convertisseurs DC/DC QUINT avec technologies de raccordement Push-in ou vissée

Avec leur fonctionnalité maximale et des technologies de pointe, les convertisseurs DC/DC QUINT assurent la sécurité et la fiabilité. Grâce à la SFB Technology, à la réserve de puissance statique (125 %) et à la surveillance préventive du fonctionnement, ils assurent une disponibilité maximale des installations.

Pour la première fois, vous profitez avec les convertisseurs DC/DC de la réserve de puissance dynamique (200 % pendant 5 s) et du choix entre les technologies de raccordement Push-in ou vissée. Vous pouvez également personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques. Certains convertisseurs disposent aussi de l'homologation CEIEx, qui permet l'utilisation dans les zones ATEX.

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT  

Les niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT

Les convertisseurs DC/DC QUINT sont adaptés aux puissances avec des courants jusqu'à 20 A. En raison de la grande plage de tension d'entrée, toutes les tensions d'entrée et de sortie courantes dans les classes de puissance jusqu'à 480 W sont possibles. Ils convertissent les tensions d'entrée nominales de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC en tensions de sortie de pouvant atteindre 56 V DC.

Les convertisseurs DC/DC QUINT avec entrée à plage étendue sont parfaitement adaptés p. ex. aux utilisations ferroviaires ou à la production d'énergie. Ils permettent des tensions d'entrée de 42 à 96 V DC ou de 67 à 154 V DC.

Convertisseurs DC/DC jusqu'à 100 W

Convertisseurs DC/DC jusquà 100 W  

Convertisseurs DC/DC jusqu'à 100 W

Les convertisseurs DC/DC QUINT sont aussi disponibles dans la plage de puissance jusqu'à 100 W. Particulièrement performants et compacts, ces convertisseurs disposent d'un taux de rendement élevé, d'une surveillance préventive du fonctionnement ainsi que de réserves de puissance statique et dynamique. De plus, vous pouvez choisir entre les raccordements Push-in et vissé. 

Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection

Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection  

Convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection

Les convertisseurs DC/DC QUINT avec un revêtement de protection sont extrêmement résistants et adaptés aux environnements exigeants. Le revêtement de protection des convertisseurs DC/DC protège contre la poussière, les gaz corrosifs, contre une humidité de l'air de 100 % ainsi que contre les défaillances dues à des courants superficiels provoqués par la corrosion et à la migration électrochimique.

Grâce au MOSFET de découplage intégré pour une redondance 1+1 et n+1, la version Plus des convertisseurs DC/DC permet une répartition symétrique de la charge et augmente ainsi la disponibilité des installations. La plage de température de -40 à +70 °C permet l'utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes.

Convertisseurs DC/DC TRIO avec 1 500 V

Convertisseurs DC/DC TRIO pour lalimentation décentralisée  

Convertisseurs DC/DC TRIO pour l'alimentation décentralisée

Le convertisseur DC/DC de la gamme TRIO avec 1 500 V alimente votre installation directement sur le terrain et permet une alimentation fiable même sans réseau central. Il est parfaitement adapté aux utilisations du secteur photovoltaïque et de la technique d'entraînement.

Sur les installations photovoltaïques, le convertisseur DC/DC TRIO permet le démarrage de l'onduleur central, même sans réseau d'alimentation. De plus, il peut être utilisé dans les coffrets de raccordement des générateurs pour l'alimentation directe et immédiate de la surveillance des rangées.

Dans le domaine de la technique d'entraînement, l'appareil fournit aussi 24 V directement dans la machine pour alimenter la commande de l'installation. 

Convertisseur DC/DC UNO pour les applications photovoltaïques

Alimentation directe par les panneaux photovoltaïques  

Convertisseur DC/DC UNO pour une alimentation directe de la boîte de jonction par le panneau photovoltaïque

Avec le convertisseur DC/DC de la gamme UNO POWER, vous alimentez votre armoire électrique directement par l'installation photovoltaïque. Par le raccordement direct aux tensions des rangées jusqu'à 1 000 V DC, la boîte de jonction est alimentée directement par le panneau photovoltaïque. Vous économisez ainsi les coûts d'installation et augmentez l'efficacité du système.

Conversion des tensions avec MINI POWER

MINI POWER pour les tensions de 10 à 75 V DC  

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC MINI

Les convertisseurs DC/DC de la gamme MINI POWER sont adaptés aux petites puissances. Les convertisseurs de tension sont disponibles pour des tensions d'entrée de 10 à 75 V DC. Ils fournissent des courants de 0,7 à 2 A. Une LED et une sortie de couplage active surveillent la tension de sortie. Les convertisseurs DC/DC MINI sont particulièrement adaptés aux techniques de mesure, de commande et de régulation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues