Outil de coupe

Outil de coupe

Un résultat propre facile à atteindre

Pour couper et découper en longueur un câble de façon simple et propre.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Outil de coupe

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Seuls des outils de qualité peuvent garantir un travail professionnel à long terme sur les fils. Phoenix Contact propose des outils de coupe particulièrement robustes et trempés pour un résultat de coupe sans copeaux ni écrasement.

Avantages

  • Durables - Outils de coupe spécialement trempés et robustes
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimisée et à la géométrie de coupe
  • Faible impact sur les articulations et anti-fatigue grâce aux formes ergonomiques de poignée
  • Tout-en-un grâce à une vaste gamme de produits

Coupez confortablement

Outils de coupe  

Coupez avec des outils trempés et robustes

Coupez confortablement et sans jamais vous fatiguer : nous avons l'outil idéal pour chaque application dans notre ligne de produits CUTFOX.

Vous pouvez travailler sur des fils et des câbles de jusqu'à 1 400 mm² et un diamètre maximum de 100 mm pratiquement sans risquer de les écraser. Le mécanisme d'encliquetage permet de réduire la force requise même sur des sections de conducteur importantes pouvant aller jusqu'à un diamètre de 100 mm.

Des résultats constants sont garantis même avec des matériaux très durs comme les cordes de piano et l'acier pour ressorts.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820