CUTFOX 18 - Outil de sectionnement de câbles
1212129

Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm2)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Découpe sans bavure et sans écrasement
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Articulation à vis ajustable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement