Convertisseur et isolateur

Convertisseur et isolateur

Augmenter la qualité des réseaux

Grâce à une séparation haute qualité et intégration flexible d'appareils

Retour Communication de bus de terrain

Catégories

  • Convertisseur d'interfaces
    Convertisseur dinterfaces

    Avec des convertisseurs de cuivre, différentes interfaces série peuvent être associées.

  • Convertisseurs de média
    Convertisseurs de média

    Les convertisseurs de média vous permettent de convertir vos interfaces utilisant des câbles en cuivre en fibre optique protégée contre les perturbations.

Rechercher dans Convertisseur et isolateur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les convertisseurs de Phoenix Contact, vous pouvez convertir sans difficulté différentes interfaces série avec transparence du protocole vers d'autres standards. Les passerelles, quant à elles, relient différents protocoles entre eux. Les amplificateurs-séparateurs protègent vos équipements terminaux des courants transitoires dangereux. Vous bénéficiez ainsi d'une connexion et d'une protection optimales. Un ensemble d'homologations et une plage de températures étendus viennent souligner la qualité des produits qui peuvent dès lors être utilisés à de nombreuses fins.

Avantages

  • Adapter, connecter, séparer et protéger des interfaces
  • Eviter les courants transitoires grâce à une isolation galvanique de qualité entre les segments

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service