Modules relais à guidage forcé, certifiés SIL, pour un couplage confortable et sécurisé.
La gamme de produits PSRclassic propose des relais de couplage classiques avec contacts à guidage forcé pour une mise hors tension sécurisée. Vous bénéficiez d’un vaste choix de fonctions pour les applications destinées aux fonctions d’arrêt d’urgence dans l’industrie de processus.
Vous souhaitez coupler les signaux de sortie numériques au niveau du périphérique à des fins d’isolation galvanique ou d’adaptation de la puissance ? Alors les relais de couplage à guidage forcé PSRclassic sont la solution qu’il vous faut.
La norme EN 50205 décrit les modes de fonctionnement des relais munis de contacts à guidage forcé. Cela permet de détecter de façon fiable des défauts comme la soudure des contacts, et ainsi, garantir une sécurité maximale.
Avec une largeur de boîtier à partir de 17,5 mm, les appareils PSRclassic correspondent aux dimensions de boîtier jusqu’à présent classiques sur le marché.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur