PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Relais de couplage
2963747
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 2 contacts NF, une borne à vis enfichable à 1 canal, largeur : 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de couplage |
| Gamme de produits | PSRclassic |
| Application | Désactivation sécurisée |
| Demande élevée | |
| Demande faible | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 20 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
| Temps de retombée typique | typ. 20 ms (pour Us / en cas de demande via A1) |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | < 500 ms |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,56 W (avec UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², contactR = 0,1 ) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Séparation sûre 4 kV entre tous les réseaux complets et le boîtier |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 47 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,2 W |
| Courant transitoire | typ. 350 mA DC (Δt < 1 µs pour Us) |
| typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms avec Us) | |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Varistance | |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Nombre de sorties | 5 |
| Type de contact | 5 circuits à fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
| max. 230 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 50 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 VA (Contact NO, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
| Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 42 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED |
| 4 A gL/gG NEOZED (Demande faible) | |
| Relais: Circuit de signalisation (61/62, 71/72) | |
| Nombre de sorties | 2 |
| Type de contact | 2 circuits de signalisation |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
| max. 230 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 50 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| Intensité permanente limite | 3 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG NEOZED |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 114,5 mm |
| Profondeur | 99 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie STOP (EN 60204-1) | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g (En cas de sollicitation liée à des chocs, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.) |
| Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (En cas de sollicitation liée à des vibrations, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2963747 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D21 |
| Product key | DNA162 |
| GTIN | 4017918482145 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 172,24 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 150 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c328abaf-6509-4510-9721-5efe6843df5a |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,829 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN CEI 62061), SIL 1 (CEI 61508)
Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7