Liste de produits : boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC

Filtres

24 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Profilé - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, coloris: gris clair (7035), Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm

Elément latéral - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Elément latéral - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimée

Elément latéral - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Capot - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 24 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

Capot - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 63,2 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

Capot - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 92 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 34 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

24 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820