Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 5 A, section : 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, type de raccordement: TERMI-POINT®, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 16, largeur: 7,6 mm, longueur: 202 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteur sous-répartiteur utilisé comme distributeur de potentiel, tous les étages sont reliés les uns aux autres en interne. Connexion TERMI-POINT
"$pageName" sur