The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PTRVB 4-FI /BK - Distributeurs de potentiel
3270158

Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm2, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Etage d'alimentation, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Distributeur de potentiel pontable avec alimentation redondante jusqu'à 6 mm²