Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm², selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm² (longueur de douille 6-12 mm)
Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 120-230 V, électropneumatique, pour embouts libres avec colliers isolants, 4 mm², 6 mm² et 10 mm², sans adaptateur
Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 230 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm², longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm²
Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 120 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm², longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm²
Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm², longueur à dénuder : 6 mm
Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm², AWG : 24-22, longueur à dénuder : 8 mm
Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 2,5 mm², longueur à dénuder : 8 mm
Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 4 mm², longueur à dénuder : 10 mm
Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 4 mm², longueur à dénuder : 10-12 mm
Kit d'équipement pour CF 1000-10, pour embouts isolés selon DIN 46228-4 : 1990-09, section transversale : 6 mm², longueur à dénuder : 12 mm
"$pageName" sur