Homologation
Durée de sauvegarde exemplaire en fonction du courant de charge
Durée de sauvegarde
Alimentation secourue avec technologie IQ et accumulateur d'énergie intégré pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A, accumulateur d'énergie : plomb AGM 1,3 Ah, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
Alimentation secourue avec technologie IQ et accumulateur d'énergie intégré pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A, accumulateur d'énergie : plomb AGM 3,4 Ah, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
"$pageName" sur