Homologation
Tension de sortie
Tension d'entrée
Type de raccordement
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 1,3 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 3,8 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 12 V DC / 2,5 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 5 V DC / 5 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 12 V DC / 7,5 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 1,3 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 3,8 A
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristiques de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) et interface NFC, entrée : monophasée, sortie : 12 V DC / 15 A
"$pageName" sur