The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SFB Technology Nos puissantes alimentations QUINT POWER avec SFB Technology sont particulièrement bien adaptées pour assurer la disponibilité de votre installation. La SFB Technology permet le déclenchement sélectif des disjoncteurs modulaires standard et les récepteurs montés en parallèle continuent de fonctionner sans interruption.

Alimentations QUINT POWER avec SFB Technology devant un atelier automobile

Protection sélective des installations

Pour une disponibilité maximale de l'installation, il faut un déclenchement magnétique des disjoncteurs de puissance standard, afin de pouvoir couper de manière sélective les réseaux complets défectueux. Pour cela, les alimentations et les convertisseurs DC/DC avec la SFB Technology (Selective Fuse Breaking) augmentent brièvement votre intensité nominale et assurent ainsi la réserve de courant nécessaire.

QUINT POWER avec SFB Technology

QUINT POWER avec SFB Technology

Protection économique à l'aide de disjoncteurs modulaires

Normalement d'autres récepteurs, montés en parallèle à la commande, tels que des capteurs ou des actionneurs, sont raccordées à un bloc d'alimentation. Afin de minimiser les temps d'arrêt, chacun de ces réseaux complets doit être protégé séparément. Si un court-circuit survient, uniquement le circuit défectueux sera isolé de l'alimentation, les autres récepteurs continueront à fonctionner sans interruption. De nos jours, les disjoncteurs courants dans le commerce représentent la solution la plus économique pour protéger un circuit. Ils peuvent être déclenchés électromagnétiquement ou thermiquement par un bilame. Cependant, pour se déclencher en quelques millisecondes, l'électroaimant intégré nécessite un courant nettement plus élevé que l'intensité nominale du disjoncteur de puissance.

Caractéristiques des disjoncteurs modulaires

Caractéristiques des disjoncteurs modulaires

Caractéristiques des disjoncteurs modulaires

Les courants de court-circuit nécessaires pour un déclenchement électromagnétique sont indiqués normalement par les fabricants dédiés au courant alternatif (AC). C'est pourquoi les utilisateurs doivent faire attention à ce que les valeurs DC soient 1,5 fois supérieures.

Les disjoncteurs modulaires proposés comportent différentes caractéristiques de déclenchement, bien qu'en milieu industriel, ce sont souvent les disjoncteurs de type B ou C qui sont utilisés. Pour déclencher le disjoncteur, avec le type B, les courants suivants sont nécessaires :

  • applications AC : trois à cinq fois l'intensité nominale
  • applications DC : trois à sept fois et demie l'intensité nominale

Pour un déclenchement en quelques millisecondes, il faut donc pour un disjoncteur de 25 A du type B, dans les conditions les plus défavorables, 187,5 A. Pour un disjoncteur du type C, les courants suivants sont nécessaires :

  • application AC : cinq à dix fois l'intensité nominale
  • applications DC : cinq à quinze fois l'intensité nominale
Impulsion SFB

Impulsion SFB

La SFB Technology empêche les chutes de tension

En cas de défaillance, les câbles longs limitent le courant de déclenchement requis. Ainsi, le déclenchement du disjoncteur modulaire peut être temporisé, voire évité. Si des alimentations fournissent une réserve de puissance plus réduite, celle-ci assure alors un déclenchement thermique de plusieurs secondes ou minutes. Dans ce cas, la détection de la défaillance est facile, car on voit le disjoncteur de puissance qui a été déclenché. Cependant dans ce laps de temps, la tension de 24 V DC de l'alimentation a déjà été coupée et l'automate s'est arrêté de fonctionner.

Dans le pire des cas, le bloc d'alimentation fournit un courant si faible ou une réserve de courant de seulement quelques secondes, de sorte que le fusible ne peut pas se déclencher. La détection de la défaillance est alors longue et coûteuse. Grâce à la SFB Technology, les appareils de la série QUINT fournissent donc jusqu'à 6 fois l'intensité nominale. Cette impulsion permet un déclenchement magnétique en quelques millisecondes des disjoncteurs de puissance.

Matrice de conception SFB

Matrice de conception SFB

Longueur de câble et section de conducteur

Le fait qu'un disjoncteur de puissance se déclenche assez rapidement dépend également de la longueur et de la section du câble de raccordement d'un récepteur. Dans ce cas, le courant élevé que le bloc d'alimentation peut fournir n'est pas le seul élément déterminant. Ce n'est que si l'impédance du réseau complet défaillant est suffisamment faible qu'un courant élevé peut alors circuler dans le court-circuit et entraîner le déclenchement magnétique du disjoncteur de puissance.

Pour décider quelle alimentation doit être utilisée avec quelle longueur de câble et avec quelle section pour correspondre à votre application, vous pouvez consulter notre matrice de conception.

Exemple de scénario de la SFB Technology

  • Une alimentation (24 V / 20 A) alimente un automate et trois autres charges.
  • Chaque réseau complet est protégé par un disjoncteur modulaire (6 A du type B).
  • Les réseaux complets sont composés de fils en cuivre de 25 m de long (section 2,5 mm2)

S'il se produit un court-circuit dans cet exemple, le bloc d'alimentation de 20 A fournira brièvement 6 fois l'intensité nominale, donc max. 120 A par la SFB Technology. Le disjoncteur de puissance se déclenche en tout cas dans les 3 à 5 ms, avec 10 fois le courant assigné dans la plage magnétique de sa courbe caractéristique.

Les autres récepteurs continuent de fonctionner, l'automate est alimenté en permanence en 24 V DC et continue de fonctionner sans interruption malgré le court-circuit.

Exemple de scénario de la SFB Technology

Exemple de scénario de la SFB Technology

Disjoncteurs

Pour la première fois, la courbe caractéristique SFB est utilisée dans la gamme des disjoncteurs de puissance thermomagnétiques de Phoenix Contact.
Ces caractéristiques de déclenchement ont été spécialement élaborées pour une utilisation avec des alimentations basées sur la SFB Technology. La combinaison de ces deux appareils garantit un déclenchement particulièrement fiable en cas de défaillance, même en cas de câbles longs entre l'alimentation et l'équipement terminal. La courbe caractéristique SFB est liée au type C, mais sa tolérance est nettement réduite. Cela permet au disjoncteur de puissance d'atteindre plus rapidement son courant de déclenchement et ainsi de déconnecter plus tôt. Cela limite le courant de court-circuit et réduit la charge des câbles et des appareils raccordés.