Homologation
Tension nominale
Capacité batterie
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 12 V DC, 1,6 Ah.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 12 V DC, 2,6 Ah.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.
Module de batterie de rechange, lithium polymère, 18,5 V DC, 1,4 Ah.
Module de batterie de rechange, lithium-ions, 18,5 V DC, 46 Wh
"$pageName" sur