Largeur
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 12 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 100,5 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 12 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 88,5 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 16 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 62 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 21 touches, estampé, 3 couleurs, câble de raccordement : 59 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 28 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 124 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en argent, 45 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 77 mm, avec connecteur femelle à sertir RM 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Clavier à membrane adhésif, technique de commande en cuivre, 4 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 47,3 mm, RM 1,0 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur