Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Largeur
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: vert, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: marron, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: violet, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: orange, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: jaune, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rose, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Panneau de brassage, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 1, nombre de connexions: 4, largeur: 11 mm, longueur: 8,6 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris, montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, encliquetage sur la bride du couvercle
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur