Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: blanc, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: vert, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: jaune, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: bleu, couleur des éléments de raccordement: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: bleu, couleur des éléments de raccordement: rouge, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Connecteurs sous-répartiteurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: bleu, couleur des éléments de raccordement: blanc, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir, jaune, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 16, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: jaune, noir, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur