Adaptateur pour le montage aisé et approprié du capteur de foudre optique permettant la mesure des courants de foudre au niveau de la pale de rotor d'une installation éolienne.
Appareils de contrôle et de surveillance
Que ce soit en temps réel dans le nuage ou manuellement, nos appareils de contrôle et de surveillance conçus pour augmenter la disponibilité des installations sont convaincants. Les surtensions sollicitent les installations électriques et les parafoudres prévus à cet effet. Renseignez-vous suffisamment tôt sur l'état de votre installation et de votre parafoudre basse tension, avant qu'ils ne tombent en panne.
Détecteur optique de foudre destiné au système de surveillance instantané permettant d'acquérir et d'évaluer en permanence les coups de foudre. Indice de protection IP67.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour la gamme FLT-SEC-H.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour les gammes FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP et VAL-SEC
Adaptateur de test CHECKMASTER 2 pour la gamme CLT.
Adaptateur mural universel pour un montage simple et correct de l'unité d'évaluation LM-S directement sur le mur / la plaque de montage.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour les gammes PLUGTRAB UFBK et UAK.
Mallette de transport pour 4 adaptateurs d'essai TRABTECH CM 2-PA...
Appareil de contrôle CHECKMASTER 2 pour contrôler le fonctionnement des parafoudres de Phoenix Contact.
Adaptateur d'essai CHECKMASTER 2 pour la gamme TTC.
Avantages
- Détection de l'état actuel (State of health) des parafoudres par un contrôle de prévention
- Standard de qualité et de sécurité élevé : système toujours actualisé à la version la plus récente grâce à l'adaptation automatique des algorithmes de contrôle et à la fonction de mise à jour
- Utilisation de valeurs de mesure et services numériques avec ImpulseCheck
- Système d'assistance pour le parafoudre basse tension compris dans le système COMPLETE line
ImpulseCheck surveille jusqu'à quatre conducteurs sur un parafoudre
ImpulseCheck – Le système d'assistance pour les parafoudres basse tension
Les parafoudres (SPD) sont soumis à des exigences particulières et font leur travail en secret. En règle générale, ils protègent discrètement vos installations contre les perturbations CEM. Vous ne connaissez pas l'état actuel des parafoudres.
ImpulseCheck est le premier système d'assistance intelligent au monde pour les parafoudres basse tension dans le domaine de la protection des réseaux électriques. La connexion cloud permet de détecter l'état (State of Health) de chaque parafoudre. Cela vous ouvre l'accès à de nouveaux services numériques.
Vous détectez la charge réelle des parafoudres surveillés et ainsi de votre installation. Vous pouvez ainsi détecter les défaillances imminentes de manière précoce et planifier vos tâches de maintenance de façon encore plus efficace.
Appareil de surveillance ImpulseCheck ou appareil de contrôle CHECKMASTER 2
ImpulseCheck surveille les conducteurs actifs de l'alimentation. Les impulsions sont mesurées même sans parafoudre basse tension installé et permettent d'estimer la charge sur l'installation. ImpulseCheck est la solution idéale pour le calcul innovant et automatisé de l'état actuel (State of Health) de vos parafoudres. Le système d'assistance ImpulseCheck est un appareil de surveillance des parafoudres basse tension pour l'alimentation des types 1 et 2.
Le CHECKMASTER 2, quant à lui, est un appareil de contrôle mobile permettant de contrôler pratiquement tous les parafoudres enfichables de Phoenix Contact. Le CHECKMASTER 2 vous permet de contrôler manuellement les connecteurs des parafoudres basse tension pour l'alimentation de la technique de mesure, de commande, de régulation et de données.
CHECKMASTER 2 : appareil de contrôle pour différents designs et circuits
Contrôle régulier pour parafoudres basse tension sécurisés
Selon la norme CEI 62305-3, les parafoudres doivent être contrôlés régulièrement. En outre, la norme exige la documentation justificative des valeurs de contrôle.
ImpulseCheck surveille les parafoudres en temps réel. Vous pouvez à tout moment imprimer l'état actuel à des fins de documentation d'une simple pression sur un bouton.
Le contrôle avec le CHECKMASTER 2 doit être effectué manuellement.
- Pour cela, les connecteurs des parafoudres sont insérés dans le boîtier de contrôle.
- Le contrôle en soi est automatique.
- L'appareil de contrôle CHECKMASTER 2 sauvegarde tous les résultats dans la mémoire interne.
- L'affichage des valeurs de contrôle enregistrées est donc possible immédiatement ou plus tard.
- Le rapport de contrôle comporte la désignation de l'article et le résultat du contrôle avec la date et l'heure.
Identification simple des échantillons de test grâce au lecteur de codes-barres
Identification simple des échantillons de test au moyen du lecteur de codes-barres dans le CHECKMASTER 2
Le CHECKMASTER 2 contrôle les propriétés électriques spécifiques des parafoudres de Phoenix Contact. La saisie des références s'effectue sans erreur avec le lecteur de codes-barres.
Il suffit d'enficher l'échantillon de test dans l'adaptateur de test correspondant. Dès lors que le type d'appareil a été détecté par le scanner, l'essai est automatiquement démarré à l'enfichage.
Vous pouvez aussi saisir la référence de l'échantillon de test sur l'écran tactile après sa mise en place dans l'adaptateur de test.
LM-S -Le système de mesure du courant de foudre
Système de mesure du courant de foudre LM-S pour la surveillance à distance
Mesure du courant de foudre
Obtenez via Internet des informations sur les coups de foudre sur votre installation et bénéficiez d'une maintenance en fonction de la charge.
Le système de mesure détecte et analyse tous les paramètres importants des courants de choc de foudre. L'évaluation et la signalisation à distance s'effectuent en temps réel. La fusion des paramètres de service de l'installation et des données de mesure offre une meilleure base de décision pour les interventions de contrôle et d'entretien.
Nous en avons tiré les avantages suivants :
- Identification simple et évaluation des charges de courant de foudre grâce à un système de mesure intelligent
- Meilleure planification des tâches de maintenance avec la surveillance à distance en continu
- Configuration et sorties des données simplifiées grâce à un serveur web intégré
- Intégration dans des systèmes de réseaux standard au moyen de l'interface Ethernet RJ45