Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Tension de référence
Type de fusible
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 500 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 500 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 500 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour conducteur de protection avec porte-fusible pour cartouche fusible G, section transversale : 0,14 - 4 mm², AWG : 26 - 10, largeur : 6,2 mm, coloris : noir
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 24 V AC/DC
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 24 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, intensité nominale: 6,3 A, tension nominale: 24 V, largeur: 6,2 mm, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 24 V DC
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 24 V DC
Bloc de jonction porte-fusible à levier, noir, pour cartouches de type G 5 x 20 mm, avec LED pour 24 V DC
"$pageName" sur