Les circuits imprimés équipés et la technologie de raccordement correspondante peuvent être équipés et soudés en une seule opération. Utilisez les blocs de jonction pour C.I. à raccordement Push-in ou vissé, sur deux niveaux de connexion au maximum, et les blocs de jonction enfichables sur trois niveaux de connexion maximum. Vous montez rapidement le boîtier électronique sur rail DIN par verrouillage.
Boîtier électronique sur rail DIN, pour montage sur rail DIN, partie supérieure du boîtier fermée, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), largeur: 12,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 113,3 mm, avec 4 connecteurs de circuits imprimés, à 2 pôles, raccordement à ressort Push-in, pour 2,5 mm2, intensité nominale : 12 A, 320 V, surface de circuit imprimé: 7800 mm2