Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm2)
Outil de coupe
L'outil de coupe de la gamme de produits CUTFOX réalise un usinage conforme et permanent des conducteurs. L'outil de coupe particulièrement robuste garantit un résultat de coupe sans copeaux ni écrasement. Avec les profilés et coupe-profilés, vous découpez des matériaux d'une épaisseur pouvant atteindre 2,5 mm, et ce grâce au mécanisme de levier qui de plus vous économisera des forces.
Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm2)
Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, convient pour le cuivre, l'aluminium, les fibres de Kevlar et les matières synthétiques, poignée en deux parties avec zone anti-glissement, ergonomique, articulation filetée ajustable
Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts enfichables FBS ... et des ponts d'insertion EB ...
Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, encoche pour dénuder les câbles multibrins, adaptés au cuivre, à l'aluminium, aux fibres de Kevlar et au plastique, poignées en deux parties, avec zone souple anti-glissement, ergonomiques, articulation filetée réglable, avec étui de protection, étui de protection avec clip d'accrochage à la ceinture
Pince coupante diagonale renforcée, 200 mm, lames trempées par induction, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
Coupe-câble, pour barres d'alimentation lamellées / contacts à lamelles, également pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 50 mm2, conforme à VDE pour 1000 V AC / 1500 V DC
Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 45 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm2)
Pince coupante diagonale, forme coudée, taille : 180 mm
Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
Avantages
- Durable grâce à des arêtes de coupe spécialement trempées et traitées
- Sans effort grâce à la transmission par levier optimale et à la géométrie de coupe
- Protection des articulations et anti-fatigue grâce à une poignée ergonomique
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Coupe-câble à crémaillère CUTFOX 35
Coupe aisée
Outil de coupe pour une coupe aisée et sans effort : nous avons l'outil de coupe idéal pour chaque application dans notre gamme de produits CUTFOX.
Vous pouvez travailler sur des conducteurs et des câbles jusqu'à 1 400 mm² et d'un diamètre max. de 100 mm pratiquement sans risquer de les écraser. Le mécanisme à crémaillère de l'outil de coupe permet de réduire la force requise même sur des sections de conducteur importantes pouvant aller jusqu'à un diamètre de 100 mm.
Des résultats constants sont garantis par l'outil de coupe, même avec des matériaux très durs comme les cordes de piano et l'acier pour ressorts.
Outil de coupe des profilés PPS BASIC
Découper au millimètre près
Les profilés et coupe-profilés vous permettent de découper les profilés en plastique ou métalliques sans ébarbures ni copeaux.
Vous pouvez obtenir la longueur exactement désirée, avec une butée, de profilés et de coupe-profilés. La plage des millimètres et pouces inscrite sur la barre graduée est protégée contre l'usure sur une longue durée. Guidages, butées et barres graduées assurent l'orthogonalité en cas de traitement au millimètre près.