Interface réseau
Homologation
Type de raccordement
Support de transmission
Distance de transmission
Longueur d'onde
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 1000 MBit/s, équipement terminal, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, pour PCF-/fibre de verre (multimode)
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 1000 MBit/s, coupleur en T, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 2 x FO (B-FOC), 850 nm, pour PCF-/fibre de verre (multimode)
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module de base, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x FO (FSMA), 660 nm, pour câble en fibre polymère/fibre PCF
Convertisseur FO à diagnostic optique intégré, pour DeviceNet CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module d'extension/ de redondance, interfaces : 1x FO (FSMA), 660 nm, pour câbles en fibre polymère/PCF
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module de base, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 800 kBit/s, module d'extension/de redondance, interface : 1 x FO (BFOC), 850 nm, pour câble en fibre PCF/fibre de verre (multimode)
Répéteur modulaire pour l'isolation galvanique et l'augmentation de la portée pour DeviceNet/SDS/CANopen, débit jusqu'à 1 Mbit/s. Isolation galvanique de pointe, bloc à 10 pôles montable, alimentation 24 V DC
"$pageName" sur