Homologation
Type de contact
Fonction
Tension d'entrée
Type de raccordement
Relais de sécurité pour les applications de demande élevée ou faible SIL 3, également autorisé selon les normes EN 50156, Germanischer Lloyd et EN ISO 13849, surveillance arrêt d'urgence et porte de protection, un canal, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, bornes à vis enfichables, largeur : 22,5 mm
Relais de sécurité pour les applications de demande élevée ou faible SIL 3, également autorisé selon les normes EN 50156, Germanischer Lloyd et EN ISO 13849, surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection, monocanal, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, bloc de jonction enfichable par tension à ressort, largeur : 22,5 mm
Relais de couplage pour applications de demande faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, 1 circuit à fermeture, module pour applications F&G, filtre à impulsion de test, raccordement vissé enfichable, largeur 17,5 mm
Relais de couplage pour applications de demande faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR avec les équipements périphériques, 1 circuit à fermeture, module pour applications F&G, filtre à impulsion de test, bloc de jonction enfichable par tension à ressort, largeur 17,5 mm
Relais de couplage pour applications de demande élevée ou faible SIL3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, 1 circuit à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, raccordement vissé enfichable, largeur 17,5 mm
Relais de couplage pour applications de demande faible/élevée SIL 3, couplage des signaux de sortie TOR avec les équipements périphériques, 1 circuit à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, bloc de jonction enfichable par tension à ressort, largeur 17,5 mm
Relais de couplage sûrs pour applications de demande élevée ou faible SIL 3, couple de signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, raccordement vissé enfichable, largeur : 17,5 mm
Relais de couplage sécurisé pour applications de demande élevée ou faible SIL 3, couplage de signaux de sortie TOR aux équipements périphériques, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, blocs de jonction enfichables par tension à ressort, largeur : 17,5 mm
Relais de couplage sécurisé pour applications de demande élevée ou faible SIL 2, couple de signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, bornes à vis enfichables, largeur : 17,5 mm
Relais de couplage sécurisé pour applications de demande élevée ou faible SIL 2, couplage de signaux de sortie TOR aux équipements périphériques, 2 circuits à fermeture, 1 contact de signalisation, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test intégré, blocs de jonction enfichables par tension à ressort, largeur : 17,5 mm
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur