Liste de produits : antennes et câbles

Filtres

54 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

  • Options complémentaires
    Fermer

    Bande de fréquence



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Antenne de téléphonie mobile pour montage sur armoire électrique, câble d'antenne de 10 m avec connecteur circulaire SMA

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antenne omnidirectionnelle, 868 MHz, gain : 4 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/30°, indice de protection : IP67, résiste à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux, homologation ATEX et IECEx

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antenne directionnelle, 868 MHz, gain : 3,5 dBi, polarisation : circulaire, angle d'ouverture : h/v 135°/90°, indice de protection : IP67, résiste à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux, homologation ATEX et IECEx

Antenne - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Antenne omnidirectionnelle avec protection anti-vandalisme, 868 MHz, gain : 2,5 dBi, polarisation : linéaire verticale, angle d'ouverture : h/v 360°/55°, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK08, raccordement : N (female), pour le montage sur l'armoire électrique, montage mural en option

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antenne GPS mobile combinée avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA (GSM/UMTS) et connecteur rond R-SMA (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antenne GSM-UMTS, avec caractéristique omnidirectionnelle, câble d'antenne de 2 m avec connecteur rond SMA

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antenne de téléphonie mobile multi-bande, avec équerre de montage pour une installation à l'extérieur, câble d'antenne de 5 m à connecteur rond SMA, adaptée pour LTE/4G

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

Antenne de téléphonie mobile multi-bandes pour montage mural, câble d'antenne de 0,5 m, avec connecteur rond SMA, adaptée pour l'évolution à long terme (LTE)/4G

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, gain : 9 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/15°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antenne omnidirectionnelle, 2,4 GHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/45°, indice de protection : IP55, raccordement : SMA (mâle)

54 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820