Liste de produits : adaptateurs pour montage sur profilés et montage direct pour blocs répartiteurs Push-in

Filtres

14 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 58,1 mm, largeur: 28,6 mm, hauteur: 11 mm, coloris: gris

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 11,9 mm, coloris: gris

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 28,6 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, longueur: 28,6 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Bride - PTFIX-F - 3274060

Bride, avec fixation vissable, longueur: 28,6 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage - PTFIX 1,5-RZF - 1050613

Adaptateur pour montage direct

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 58,1 mm, largeur: 21,6 mm, hauteur: 11 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX 1,5-NS35AD - 1049498

Adaptateur de montage sur profilé, pour NS 35 pour la fixation de deux rangées de blocs répartiteurs PTFIX 1,5, longueur: 44,4 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,9 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 21,6 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,85 mm

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
14 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820